ISO Zugstangenzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 63 mm, Hub 150 mm

Artikel: RA/8063/M/150
  • Normzylinder entsprechend ISO 15552, 6431 und VDMA 24562 Teil 1
  • Befestigungselemente entsprechend ISO 6431, VDMA 24562 Teil 2 und NFE 49-003-1
Betriebsmedium:Druckluft
Anschluss:G3/8
Funktion:Doppeltwirkend
Druckbereich:1 ... 16 bar
Umgebungstemperatur:-20 ... 80 °C
Zylinderdurchmesser:63 mm

Cad

Für einen großen Teil unserer Produktpalette bieten wir den CAD Download an. Sie können schnell und einfach auf 2D- und 3D-CAD Modelle in einer Vielzahl von Dateiformaten und Versionen zugreifen.

Technische Details

MerkmalBeschreibung
Betriebsmedium:Druckluft
Anschluss:G3/8
Funktion:Doppeltwirkend
Druckbereich:1 ... 16 bar
Umgebungstemperatur:-20 ... 80 °C
Zylinderdurchmesser:63 mm
Kolbenstangendurchmesser:20 mm
Hublänge:150 mm
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Theoretische Kraft bei 6 bar:1870 N
Material - Elastomere:Nitril;Polyurethan
Material - Kolbendichtung:Polyurethan;Nitril
Material - Kolbenstange:Rostfreier Stahl (martenitisch) (1.4021)
Baureihe:RA/8000/M

Zubehör

Verschraubung

Gerade Verschraubung (Außen- und Innensechskant)

Artikel:C02250838
Gewinde:G3/8
Rohr außen Ø:8 mm
Bauform:Gerader Durchgangsverbinder

Winkelverschraubung drehbar

Artikel:C02470838
Gewinde:G3/8
Rohr außen Ø:8 mm
Bauform:Winkelverschraubung

Drosselrückschlagventil (Abluft)

Artikel:C0K510838
Gewinde:G3/8
Rohr außen Ø:8 mm
Bauform:Drosselrückschlagventil

Verschleißteilsatz

Verschleißteilsatz für RA/8000

Artikel:QA/8063/00
Zylinderdurchmesser:63 mm

Schalter

M/50 Magnetschalter, Reed, 5 m Kabel

Artikel:M/50/LSU/5V
Funktion:Reed, normal geöffnet
Norm:EN 60529;EN 60947-5-2
Spannung:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Befestigungselemente

Lagerbock starr, breit Typ SW

Artikel:M/P19496
Zylinderdurchmesser:63 mm

Lagerbock starr, schmal, Typ SS

Artikel:M/P19934
Zylinderdurchmesser:63 mm

Befestigungselement US

Artikel:M/P40313
Zylinderdurchmesser:63 mm

C - Fußbefestigung 63mm Durchmesser

Artikel:QA/8063/21
Zylinderdurchmesser:63 mm

R - Schwenkbefestigung 63mm Durchmesser

Artikel:QA/8063/27
Zylinderdurchmesser:63 mm

UR - Schwenkbefestigung 63mm Durchmesser

Artikel:QA/8063/33
Zylinderdurchmesser:63 mm