Ergebnis 1 bis 10 von 233

Manometer

Artikel:18-015-989
Anschluss:R1/8
Nenndurchmesser:40 mm
Anzeigebereich:0 ... 10 bar
Anzeigebereich:0 ... 145 psi
Anzeigebereich:0 ... 1 MPa

Manometer

Artikel:18-015-013
Anschluss:R1/8
Anzeigebereich:0 ... 10 bar
Anzeigebereich:0 ... 145 psi
Anzeigebereich:0 ... 1 MPa

Excelon 72

Artikel:4214-52
Serie:Excelon

Excelon 72 Befestigungswinkel

Artikel:74316-50
Serie:Excelon

Manometer

Artikel:18-015-990
Anschluss:R1/8
Nenndurchmesser:40 mm
Anzeigebereich:0 ... 4 bar
Anzeigebereich:0 ... 58 psi
Anzeigebereich:0 ... 0.4 MPa

Gew-Flansch G1

Artikel:5524-52
Serie:Olympian Plus
Ergebnis 1 bis 10 von 233