Excelon Plus

Excelon Plus ist die neueste Generation der Norgren Druckluftaufbereitung (FRL). Excelon Plus bietet hervorragende Leistungsdaten, ist kompakt und leicht ohne Kompromisse bei der Robustheit und eignet sich für alle industriellen Anwendungen.

Suche verfeinern

Excelon Plus-Serie

Anschluss

Ablass

Filterelement

Baureihe

Wartungseinheiten

Die modulare Baureihe Excelon Plus verbindet Sicherheit mit hoher Leistungsfähigkeit, geringem Gewicht und einem attraktiven, kompakten Design.

Mehr Informationen

Filterregler

Excelon Plus Filterregler kombinieren die Funktionen eines Druckluftfilters und eines Druckreglers in einem Gerät.

Mehr Informationen

Filter

Die Excelon Plus Filterreihe umfasst Standardfilter, Hochleistungsfilter und Aktivkohlefilter.

Mehr Informationen

Öler

Die Excelon Plus Serie umfasst Mikronebelöler und Normalnebelöler für alle industriellen Anwendungen.

Mehr Informationen

Druckregler

Die Excelon Plus Druckregler bieten 3 Regelbereiche bis 4 bar, 10 bar und 17 bar.

Mehr Informationen

Absperrventile

Das Excelon Plus Absperrventil ist abschließbar über Einhängeschloss in geschlossener Stellung.

Mehr Informationen

Zubehör

Excelon Plus Zubehör: Unser umfangreiches Zubehörprogramm reicht von unterschiedlichen Befestigungsoptionen bis hin zur Auswahl mehrerer Anschluss- und Verteilerblöcke.

Mehr Informationen

Excelon Plus Quikclamp mit Befestigungswinkel

Artikel:840014-52KIT
no image

Excelon Plus Quikclamp mit Befestigungswinkel

Artikel:820014-52KIT

Excelon Plus Druckregler, G1/2, 0.3-10 bar, Integriertes Manometer

Artikel:R84G-4GK-RMG
Anschluss:G1/2
Regelbereich:0.3 ... 10 bar
Manometer:Integriertes Manometer

Excelon Plus Befestigungswinkel mit Mutter

Artikel:840068-51KIT

Excelon Plus Quikclamp

Artikel:840014-51KIT

Excelon Plus Mikronebelöler, G1/4"

Artikel:L82M-2GP-EPN
Anschluss:G1/4
Ablass:None
Material - Behälter:Polycarbonat
Manometer:Ohne

Excelon Plus Filterregler, G1/4", 40µm, 0,3-10 bar, automatische Entleerung

Artikel:B82G-2GK-AP3-RMG
Anschluss:G1/4
Filterelement:40,00 µm
Material - Behälter:Polycarbonat mit Behälterschutz aus PP
Regelbereich:0.3 ... 10 bar
Manometer:Integriertes Manometer

Excelon Plus Druckregler, G1/4", Regelbereich 0,3 - 10 bar, integriertes Manometer

Artikel:R82G-2GK-RMG
Anschluss:G1/4
Regelbereich:0.3 ... 10 bar
Manometer:Integriertes Manometer

Excelon Plus Absperrventil, G1/2, 3/2 Wege

Artikel:T84T-4GA-B1N
Funktion:3/2
Anschluss:G1/2
no image

Excelon Plus Quikclamp

Artikel:820014-51KIT