Ergebnis 1 bis 10 von 13

Manometer

Artikel:18-015-909
Anschluss:NPT1/4
Nenndurchmesser:40 mm
Anzeigebereich:0 ... 10 bar
Anzeigebereich:0 ... 145 psi

Manometer

Artikel:18-015-913
Anschluss:NPT1/4
Nenndurchmesser:40 mm
Anzeigebereich:0 ... 6 bar
Anzeigebereich:0 ... 87 psi

Edelstahl - Filterregler

Artikel:B38-200-B2KA
Anschluss:NPT1/4
Filterelement:25,00 µm
Material - Behälter:Aluminium-Druckguss
Regelbereich:0.25 ... 7 bar

Edelstahl - Filterregler

Artikel:B52G-2AD-DG1-RMN
Norm:NACE MR-0175, 2002 Änderung
Anschluss:NPT1/4
Ablass:Manuell
Filterelement:5,00 µm
Material - Behälter:Edelstahl
Regelbereich:0.5 ... 10 bar
Serie:Stainless Steel

Edelstahl - Druckregler

Artikel:R05-200-RNLA
Anschluss:NPT1/4
Regelbereich:0.3 ... 8.6 bar
Manometer:Ohne

Edelstahl - Filterregler

Artikel:B52G-2AD-DG1-FMN
Norm:NACE MR-0175, 2002 Änderung
Anschluss:NPT1/4
Ablass:Manuell
Filterelement:5,00 µm
Material - Behälter:Edelstahl
Regelbereich:0.5 ... 10 bar
Serie:Stainless Steel

Edelstahl - Filterregler

Artikel:B52G-2AD-AC1-FMN
Norm:NACE MR-0175, 2002 Änderung
Anschluss:NPT1/4
Ablass:Automatisch
Filterelement:5,00 µm
Material - Behälter:Edelstahl
Regelbereich:0.5 ... 10 bar
Serie:Stainless Steel

Edelstahl - Filterregler

Artikel:B52G-2AD-AC1-RMN
Norm:NACE MR-0175, 2002 Änderung
Anschluss:NPT1/4
Ablass:Automatisch
Filterelement:5,00 µm
Material - Behälter:Edelstahl
Regelbereich:0.5 ... 10 bar
Serie:Stainless Steel

Edelstahl - Druckregler

Artikel:R05-232-RNLA
Anschluss:NPT1/4
Manometer:Ohne

Edelstahl - Präzisionsdruckregler

Artikel:R38-240-RNCA
Anschluss:NPT1/4
Regelbereich:0.04 ... 2 bar
Manometer:Ohne
Ergebnis 1 bis 10 von 13