Proportionalventile

Die Proportionalregelung ist immer dann wichtig, wenn Sie in einer Anwendung den Ausgangsdruck oder den Durchfluss flexibel regeln müssen.

Wir bieten Ihnen eine breite Produktpalette an Proportionalventilen: analog oder digital, offener oder geschlossener Regelkreis, Durchfluss- oder Druckregelung sowie ATEX-Optionen und die Möglichkeit, Parametern und Reglereigenschaften zu konfigurieren.

Suche verfeinern

Anschluss

Sollwerteingang

Schutzart

Baureihe

VP50

Drei-Wege-Proportionalventile mit geschlossenem Regelkreis und hartgedichteter Kolbenschiebertechnologie. Ideal geeignet für industrielle Druckregelungsanwendungen, die hohe Durchflüsse und schnelle Schaltzeiten erfordern.

Mehr Informationen

VP50S

Kombination aus bewährten hartgedichteten Kolbenschieber-Einheiten und Pilotventil mit digitaler Anzeige. Ideal für industrielle Prozessleittechnik, einfache Installation und lange Lebensdauer.

Mehr Informationen

VP51

Digitales Proportionalventil mit geschlossenem Regelkreis sowie erweiterter bewährter Kolbenschieber- und Pilottechnologie. Die Benutzeroberfläche ermöglicht die Änderung aller Parameter, einschließlich Sprache, Druckbereich und Schaltzeit. Ideal für industrielle Druckregelungsanwendungen, die eine präzise Anpassung für eine optimale Systemauslastung und Qualität erfordern.

Mehr Informationen

VP10

Proportional-Druckregelventil mit offenem Regelkreis und geringer Leistungsaufnahme. Zuverlässige, robuste, eigensichere ATEX-zertifizierte Ventile für Industrie- und Prozess-Steuerungsanwendungen.

Mehr Informationen

422 Fail Freeze

Das einzige ATEX-zertifizierte „Fail Freeze“-Proportionalventil der Welt. ATEX (IS) bedeutet, dass dieses Gerät sicher in gefährlichen Umgebungen betrieben werden kann. Ventile der Baureihe 422IS erlauben den Einsatz brennbarer Gase wie Erdgas oder Methan als Steuermedium anstelle von Druckluft.

Mehr Informationen

VP60

5/3-Wege-Proportional-Durchflussregelventil mit offenem Regelkreis. Direkt gesteuerte Spule mit mikroprozessorgesteuerter Positionssteuerung. Geschlossener Regelkreis auf Anfrage. Ausgezeichnete Ausregelung der Mittelstellung (sehr kleine Überlappung). Optionale Konfigurationssoftware VP-Tool ermöglicht die Änderung von Parametern wie Mittelstellung, Ventilfunktion, Sollwert.

Mehr Informationen

VP23

Drei-Wege-Proportional-Druckregelventil mit geschlossenem Regelkreis und mikroprozessorgesteuertem Sitzventil. Verfügbar in zwei Größen (NG8 und NG16). Die optional erhältliche Konfigurationssoftware VP-Tool ermöglicht die Änderung von Parametern wie Druckbereich, Sollwert und Reglereigenschaften. Feldbusansteuerung, zweifarbiges LED-Display.

Mehr Informationen

VP12

Miniatur-Proportionaldrucksteuerventil mit bewährter Pilottechnologie und geringer Leistungsaufnahme. Geeignet für Anwendungen, die kleine Einbaugrößen erfordern.

Mehr Informationen

140 Failsafe

Proportionaldruckregelventil mit geschlossenem Regelkreis und ATEX-, FM- und CSA-Zulassung für einen ausfallsicheren Betrieb. Im Falle eines Fehlers des Eingangssignals wird der Ausgangsdruck entlastet. Geeignet für Anwendungen von Prozess-Steuerungen in gefährlichen Umgebungen, in denen zertifizierte Produkte vorgeschrieben sind.

Mehr Informationen