Magnetventile mit Differenzdruck

Magnetventile mit Differenzdruck (indirekt betätigte Magnetventile) erfordern zum Öffnen und Schließen einen Druckunterschied zwischen Ventileingang und –ausgang. Diese Bauart ermöglicht den Einsatz deutlich kleinerer Magnete im Vergleich zu Ventilen, die ohne Differenzdruck arbeiten. Die Folge ist ein geringerer Energiebedarf.

Unser Portfolio umfasst Ventilgehäuse aus Edelstahl, Messing und Thermoplast, die für Luft, Gas, teilaggressive Medien oder Dampf geeignet sind. Das Angebot an Magneten deckt dabei Temperaturbereiche von -40 °C bis +200 °C und Betriebsdrücke von 0,1 bis 350 bar ab. Die Magneten zeichnen sich durch lange Lebensdauer, einfache und kompakte Installation sowie zuverlässigen Betrieb aus.

Ergebnis 41 bis 50 von 1053

Suche verfeinern

Anschluss

Funktion

Schaltfunktion

Maximaler Betriebsdruck

Maximale Fluidtemperatur

Elektrischer Anschluss

Baureihe

Ventil ohne Magnet aus Messing in G1/2

Artikel:8240202.9100.00000
Funktion:2/2
Anschluss:G1/2
Spannung:Ohne Magnet
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:9100

Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G1/2

Artikel:8240203.9101.02400
Funktion:2/2
Anschluss:G1/2
Spannung:24Vdc
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:9101

Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G3/4

Artikel:8240301.9101.11050
Funktion:2/2
Anschluss:G3/4
Spannung:110Vac 50Hz
Schaltfunktion:NO
Spulen Code:9101

Ventil ohne Magnet aus Messing in G3/4

Artikel:8240300.9100.00000
Funktion:2/2
Anschluss:G3/4
Spannung:Ohne Magnet
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:9100

Inline Kolbenschieberventil

Artikel:9710535000000000
Funktion:5/2
Betätigung:Spule / Feder
Anschluss:G1/4

Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G1/2

Artikel:8240201.9101.23050
Funktion:2/2
Anschluss:G1/2
Spannung:230Vac 50Hz
Schaltfunktion:NO
Spulen Code:9101

Inline Kolbenschieberventil

Artikel:9710535420002400
Funktion:5/2
Betätigung:Spule / Feder
Anschluss:G1/4
Spannung:24Vdc
Spulen Code:4200

Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G1

Artikel:8240400.9101.02450
Funktion:2/2
Anschluss:G1
Spannung:24Vac 50Hz
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:9101

Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G2

Artikel:8240700.9100.02400
Funktion:2/2
Anschluss:G2
Spannung:24Vdc
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:9100

Elektromagnetisch, Indirekt Betätigte Kolbenventile

Artikel:8536360.9151.02400
Funktion:2/2
Anschluss:G3/4
Spannung:24Vdc
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:9151
Ergebnis 41 bis 50 von 1053