Magnetventile ohne Differenzdruck

Magnetventile ohne Differenzdruck (Direkt betätigte und zwangsgesteuerte Magnetventile) erfordern zum Betrieb keinen Differenzdruck zwischen Ventileingang und -ausgang. Direkt gesteuerte Ventile werden ausschließlich durch die Magnetkraft betätigt. Der maximale Betriebsdruck und der Durchfluss durch das Ventil werden bestimmt von der Nennweite des Ventils und der Leistung des Magneten.

Zwangsgesteuerte Ventile zeichnen sich durch eine mechanische Kopplung von Magnetanker und Hauptdichtelement aus. Dank dieser Bauweise arbeiten sie im Niederdruckbereich wie direkt betätigte, in den höheren Druckbereichen wie vorgesteuerte Ventile.

Unser modulares Systemdesign umfasst eine Auswahl von Magneten, sowie Ventilkörper aus Werkstoffen wie Edelstahl, Messing, Stahlguss und Thermoplast (PVDF, PPSU). Dieser Aufbau ermöglicht einen vielseitigen und flexiblen Einsatz der Ventile bei unterschiedlichen Temperatur- und Druckanforderungen.

Ergebnis 1 bis 10 von 957

Suche verfeinern

Zertifizierung

Maximale Fluidtemperatur

Maximaler Betriebsdruck

Funktion

Baureihe

Pneumatisch betätigtes Sitzventil - Inline-Anschluss (Gewindeausführung)

Artikel:2401103000000000
Funktion:3/2 universal
Betätigung:Spule / Feder
Norm:SIL3
Anschluss:G1/4

Elektropneumatisch betätigtes NAMUR-Ventil

Artikel:9710000000000000
Funktion:5/2
Betätigung:Spule / Feder
Anschluss:G1/8
Serie:Herion NAMUR Valves

Direkt elektromagnetisch betätigtes Sitzventil - NAMUR

Artikel:2401191426002400
Funktion:3/2 universal
Betätigung:Spule / Feder
Norm:2014/68/EU
Anschluss:G1/4
Spulen Code:0000000426002400

Direkt elektromagnetisch betätigtes Sitzventil - NAMUR

Artikel:2401191000000000
Funktion:3/2 universal
Betätigung:Spule / Feder
Norm:2014/68/EU
Anschluss:G1/4

Inline Kolbenschieberventil

Artikel:9710002000000000
Funktion:5/2
Betätigung:Spule / Feder
Anschluss:G1/8
Serie:Herion NAMUR Valves

Pneumatisch betätigtes Sitzventil - Inline-Anschluss (Gewindeausführung)

Artikel:2401138000000000
Funktion:3/2 universal
Betätigung:Spule / Feder
Norm:2014/68/EU
Anschluss:NPT1/4

Inline Kolbenschieberventil

Artikel:9710032000000000
Funktion:5/2
Betätigung:Spule / Feder
Anschluss:G1/4
Schaltfunktion:NO

Inline Kolbenschieberventil

Artikel:9713032000000000
Funktion:3/2
Betätigung:Spule / Feder
Anschluss:G1/4
Schaltfunktion:NC
Ergebnis 1 bis 10 von 957