Magnetventile ohne Differenzdruck

Magnetventile ohne Differenzdruck (Direkt betätigte und zwangsgesteuerte Magnetventile) erfordern zum Betrieb keinen Differenzdruck zwischen Ventileingang und -ausgang. Direkt gesteuerte Ventile werden ausschließlich durch die Magnetkraft betätigt. Der maximale Betriebsdruck und der Durchfluss durch das Ventil werden bestimmt von der Nennweite des Ventils und der Leistung des Magneten.

Zwangsgesteuerte Ventile zeichnen sich durch eine mechanische Kopplung von Magnetanker und Hauptdichtelement aus. Dank dieser Bauweise arbeiten sie im Niederdruckbereich wie direkt betätigte, in den höheren Druckbereichen wie vorgesteuerte Ventile.

Unser modulares Systemdesign umfasst eine Auswahl von Magneten, sowie Ventilkörper aus Werkstoffen wie Edelstahl, Messing, Stahlguss und Thermoplast (PVDF, PPSU). Dieser Aufbau ermöglicht einen vielseitigen und flexiblen Einsatz der Ventile bei unterschiedlichen Temperatur- und Druckanforderungen.

Ergebnis 21 bis 30 von 1032

Suche verfeinern

Anschluss

Zertifizierung

Maximale Fluidtemperatur

Maximaler Betriebsdruck

Schaltfunktion

Baureihe

Direct solenoid actuated poppet valves - Inline connection (tapped construction)

Artikel:2401149080002400
Funktion:3/2 universal
Betätigung:Spule / Feder
Anschluss:G1/4
Spulen Code:0000000080002400

Direct solenoid actuated poppet valves - Inline connection (tapped construction)

Artikel:2401149427002400
Funktion:3/2 universal
Betätigung:Spule / Feder
Norm:2014/68/EU;SIL3
Anschluss:G1/4
Spulen Code:0000000427002400

Elektromagnetisch betätigte Membranventile mit Zwangsanhebung

Artikel:8253000.8001.01200
Funktion:2/2
Anschluss:G1/4
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:8001

Direct solenoid actuated poppet valves - Inline connection (tapped construction)

Artikel:2401149412402400
Funktion:3/2 universal
Betätigung:Spule / Feder
Anschluss:G1/4
Spulen Code:0000000412402400

Elektropneumatisch betätigtes NAMUR-Ventil

Artikel:9711000000000000
Funktion:3/2;5/2
Betätigung:Spule / Spule
Anschluss:G1/8;G1/4

Direct solenoid actuated poppet valves - Inline connection (tapped construction)

Artikel:2401153000000000
Funktion:3/2 universal
Betätigung:Spule / Feder
Norm:SIL3
Anschluss:G1/4

Direct solenoid actuated poppet valves - NAMUR Interface

Artikel:1025254000000000
Funktion:3/2 universal
Betätigung:Spule / Feder
Norm:2014/68/EU;SIL3
Anschluss:NPT1/4
Ergebnis 21 bis 30 von 1032