Magnetventile ohne Differenzdruck

Magnetventile ohne Differenzdruck (Direkt betätigte und zwangsgesteuerte Magnetventile) erfordern zum Betrieb keinen Differenzdruck zwischen Ventileingang und -ausgang. Direkt gesteuerte Ventile werden ausschließlich durch die Magnetkraft betätigt. Der maximale Betriebsdruck und der Durchfluss durch das Ventil werden bestimmt von der Nennweite des Ventils und der Leistung des Magneten.

Zwangsgesteuerte Ventile zeichnen sich durch eine mechanische Kopplung von Magnetanker und Hauptdichtelement aus. Dank dieser Bauweise arbeiten sie im Niederdruckbereich wie direkt betätigte, in den höheren Druckbereichen wie vorgesteuerte Ventile.

Unser modulares Systemdesign umfasst eine Auswahl von Magneten, sowie Ventilkörper aus Werkstoffen wie Edelstahl, Messing, Stahlguss und Thermoplast (PVDF, PPSU). Dieser Aufbau ermöglicht einen vielseitigen und flexiblen Einsatz der Ventile bei unterschiedlichen Temperatur- und Druckanforderungen.

Ergebnis 31 bis 40 von 570

Suche verfeinern

Anschluss

Funktion

Schaltfunktion

Maximaler Betriebsdruck

Maximale Fluidtemperatur

Baureihe

Elektropneumatisch, direkt betätigte Sitzventile

Artikel:9500300000000000
Funktion:2/2
Anschluss:G1/4
Schaltfunktion:NC

Elektropneumatisch, direkt betätigte Sitzventile

Artikel:9501500000000000
Funktion:2/2
Anschluss:G1/4
Schaltfunktion:NC

Elektropneumatisch, direkt betätigte Sitzventile

Artikel:9502310000000000
Funktion:2/2
Anschluss:G1/4
Schaltfunktion:NO

Elektropneumatisch, direkt betätigte Sitzventile

Artikel:9602210024602400
Funktion:3/2
Anschluss:G1/4
Spannung:24Vdc
Schaltfunktion:NO
Spulen Code:0246

Magnetventil ohne Differenzdruck aus Messing in G1

Artikel:8254400.9304.23049
Funktion:2/2
Anschluss:G1
Spannung:230Vac 40/60Hz
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:9304

Elektropneumatisch, direkt betätigte Sitzventile

Artikel:9602210000000000
Funktion:3/2
Anschluss:G1/4
Schaltfunktion:NO

Elektropneumatisch, direkt betätigte Sitzventile

Artikel:9601540080002400
Funktion:3/2
Anschluss:G1/4
Spannung:24Vdc
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:0800

Magnetventil ohne Differenzdruck aus Messing in G1/4

Artikel:8251060.9151.02400
Funktion:2/2
Anschluss:G1/4
Spannung:24Vdc
Schaltfunktion:NC

Elektropneumatisch betätigtes NAMUR-Ventil

Artikel:9710002305002400
Funktion:3/2;5/2
Betätigung:Spule / Feder
Anschluss:G1/8;G1/4
Spannung:24Vdc
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:3050

Elektropneumatisch betätigtes NAMUR-Ventil

Artikel:9711000305002400
Funktion:3/2;5/2
Betätigung:Spule / Spule
Anschluss:G1/8;G1/4
Spannung:24Vdc
Spulen Code:3050
Ergebnis 31 bis 40 von 570