Magnetventile ohne Differenzdruck

Magnetventile ohne Differenzdruck (Direkt betätigte und zwangsgesteuerte Magnetventile) erfordern zum Betrieb keinen Differenzdruck zwischen Ventileingang und -ausgang. Direkt gesteuerte Ventile werden ausschließlich durch die Magnetkraft betätigt. Der maximale Betriebsdruck und der Durchfluss durch das Ventil werden bestimmt von der Nennweite des Ventils und der Leistung des Magneten.

Zwangsgesteuerte Ventile zeichnen sich durch eine mechanische Kopplung von Magnetanker und Hauptdichtelement aus. Dank dieser Bauweise arbeiten sie im Niederdruckbereich wie direkt betätigte, in den höheren Druckbereichen wie vorgesteuerte Ventile.

Unser modulares Systemdesign umfasst eine Auswahl von Magneten, sowie Ventilkörper aus Werkstoffen wie Edelstahl, Messing, Stahlguss und Thermoplast (PVDF, PPSU). Dieser Aufbau ermöglicht einen vielseitigen und flexiblen Einsatz der Ventile bei unterschiedlichen Temperatur- und Druckanforderungen.

Ergebnis 41 bis 50 von 570

Suche verfeinern

Anschluss

Funktion

Schaltfunktion

Maximaler Betriebsdruck

Maximale Fluidtemperatur

Baureihe

Ventil ohne Magnet aus Messing in G2

Artikel:8254700.9400.00000
Funktion:2/2
Anschluss:G2
Spannung:Ohne Magnet
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:9400

Ventil ohne Magnet aus Messing in G3/4

Artikel:8254303.9150.00000
Funktion:2/2
Anschluss:G3/4
Spannung:Ohne Magnet
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:9150

Magnetventil ohne Differenzdruck aus Messing in G1/2

Artikel:8254200.9301.02400
Funktion:2/2
Anschluss:G1/2
Spannung:24Vdc
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:9301

Elektropneumatisch, direkt betätigte Sitzventile

Artikel:9502310024602400
Funktion:2/2
Anschluss:G1/4
Spannung:24Vdc
Schaltfunktion:NO
Spulen Code:0246

Magnetventil ohne Differenzdruck aus Messing in G1/2

Artikel:8253200.8001.02400
Funktion:2/2
Anschluss:G1/2
Spannung:24Vdc
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:8001

Magnetventil ohne Differenzdruck aus Messing in G3/8

Artikel:8251160.9151.02400
Funktion:2/2
Anschluss:G3/8
Spannung:24Vdc
Schaltfunktion:NC

Elektropneumatisch, direkt betätigte Sitzventile

Artikel:2401109426002400
Funktion:3/2
Anschluss:G1/4;NAMUR
Spannung:24Vdc
Spulen Code:4260

Magnetventil ohne Differenzdruck aus Messing in G1/4

Artikel:8251020.9101.02400
Funktion:2/2
Anschluss:G1/4
Spannung:24Vdc
Schaltfunktion:NC

Magnetventil ohne Differenzdruck aus Messing in G2

Artikel:8254701.8401.02400
Funktion:2/2
Anschluss:G2
Spannung:24Vdc
Schaltfunktion:NO
Spulen Code:8401

Elektropneumatisch betätigtes NAMUR-Ventil

Artikel:9730000303602400
Funktion:3/2;5/2
Betätigung:Spule / Feder
Anschluss:G1/4
Spannung:24Vdc
Spulen Code:3036
Ergebnis 41 bis 50 von 570