Motorregelventile

Das Automatisieren von Fertigungseinrichtungen und Prozessabläufen mit Hilfe elektronischer Regel- und Steuergeräte erfordert Verbindungen zwischen den elektronischen und den fluidischen Steuerkreisen. Das Motorregelventil zur Volumenstromregelung von flüssigen und gasförmigen Fluiden stellt eine solche Verbindung dar. Überall dort, wo ein exaktes Anpassen an den tatsächlichen Bedarf erforderlich ist, werden Regelventile eingesetzt. Je nach Einsatzfall und Anforderung an die Genauigkeit stehen verschiedene Stellgliedern zur Auswahl.

Das Motorregelventil arbeitet nach dem Prinzip eines Flachdrehschiebers, bei dem die Drosselelemente zwei verschleißfreie, schmutzunempfindliche Oxydkeramik-Scheiben sind. Der wartungsfreie elektrische Stellantrieb besteht aus kräftigen, reversierbaren Motoren, wobei je nach Art der zur Verfügung stehenden Ansteuerung zwischen Gleichstrom-, Synchron- und Schrittmotor gewählt werden kann.

Ergebnis 1 bis 10 von 77

Suche verfeinern

Anschluss

Nenndurchmesser

kv-Wert

Maximale Fluidtemperatur

Maximaler Betriebsdruck

Funktion

Schutzart

Voltage

Baureihe

Motorregelventil aus Messing in G3/4

Artikel:8288300.9668.02400
Funktion:2/2 motorised
Anschluss:G3/4
Schaltfunktion:Throttle position with zero closure
Spulen Code:9668

Motorregelventil aus Messing in G1/2

Artikel:8288200.9668.02400
Funktion:2/2 motorised
Anschluss:G1/2
Schaltfunktion:Throttle position with zero closure
Spulen Code:9668

Motorregelventil aus Messing in G1

Artikel:8288400.9668.02400
Funktion:2/2 motorised
Anschluss:G1
Schaltfunktion:Throttle position with zero closure
Spulen Code:9668

Motorregelventil aus Messing, G1

Artikel:8288400.9678.02400
Funktion:2/2 motorised
Anschluss:G1
Nenndurchmesser:20 mm
Schaltfunktion:Throttle position with zero closure

Motorregelventil aus Messing, G3/4

Artikel:8288300.9678.02400
Funktion:2/2 motorised
Anschluss:G3/4
Nenndurchmesser:20 mm
Schaltfunktion:Throttle position with zero closure

Motorregelventil aus Messing, G1/2

Artikel:8288200.9678.02400
Funktion:2/2 motorised
Anschluss:G1/2
Nenndurchmesser:15 mm
Schaltfunktion:Throttle position with zero closure

Motorregelventil aus Messing, G1/2

Artikel:8288262.9668.02400
Funktion:2/2 motorised
Anschluss:G1/2
Nenndurchmesser:15 mm
Schaltfunktion:Throttle position with zero closure

Motorregelventil aus Messing in G1/2

Artikel:8288262.9615.02400
Funktion:2/2 motorised
Anschluss:G1/2
Schaltfunktion:Throttle position with zero closure
Spulen Code:9615

Motorregelventil aus Messing in G1/2

Artikel:8288260.9668.02400
Funktion:2/2 motorised
Anschluss:G1/2
Schaltfunktion:Throttle position with zero closure
Spulen Code:9668

Motorregelventil aus Messing in G1/2

Artikel:8288261.9638.02400
Funktion:2/2 motorised
Anschluss:G1/2
Schaltfunktion:Throttle position with zero closure
Spulen Code:9638
Ergebnis 1 bis 10 von 77