Motorregelventile

Das Automatisieren von Fertigungseinrichtungen und Prozessabläufen mit Hilfe elektronischer Regel- und Steuergeräte erfordert Verbindungen zwischen den elektronischen und den fluidischen Steuerkreisen. Das Motorregelventil zur Volumenstromregelung von flüssigen und gasförmigen Fluiden stellt eine solche Verbindung dar. Überall dort, wo ein exaktes Anpassen an den tatsächlichen Bedarf erforderlich ist, werden Regelventile eingesetzt. Je nach Einsatzfall und Anforderung an die Genauigkeit stehen verschiedene Stellgliedern zur Auswahl.

Das Motorregelventil arbeitet nach dem Prinzip eines Flachdrehschiebers, bei dem die Drosselelemente zwei verschleißfreie, schmutzunempfindliche Oxydkeramik-Scheiben sind. Der wartungsfreie elektrische Stellantrieb besteht aus kräftigen, reversierbaren Motoren, wobei je nach Art der zur Verfügung stehenden Ansteuerung zwischen Gleichstrom-, Synchron- und Schrittmotor gewählt werden kann.

Ergebnis 21 bis 30 von 31

2/2 Way Motorised Valve

Artikel:8288300.9650.02400
Funktion:2/2 motorisch
Anschluss:G3/4
Spannung:24Vdc
Spulen Code:9650

Motorregelventil aus Messing in G3/4

Artikel:8288300.9638.02400
Funktion:2/2 motorisch
Anschluss:G3/4
Spannung:24Vdc
Schaltfunktion:Drosselklappenstellung mit Nullabschluss
Spulen Code:9638

Motorregelventil aus Messing in G3/4

Artikel:8288300.9615.02400
Funktion:2/2 motorisch
Anschluss:G3/4
Spannung:24Vdc
Schaltfunktion:Drosselklappenstellung mit Nullabschluss
Spulen Code:9615

Motorregelventil aus Messing in G1/2

Artikel:8288275.9615.02400
Funktion:2/2 motorisch
Anschluss:G1/2
Spannung:24Vdc
Schaltfunktion:Drosselklappenstellung mit Nullabschluss
Spulen Code:9615

2/2 Way Motorised Valve

Artikel:8288262.9650.02400
Funktion:2/2 motorisch
Anschluss:G1/2
Spannung:24Vdc
Spulen Code:9650

Motorregelventil aus Messing in G1/2

Artikel:8288262.9615.02400
Funktion:2/2 motorisch
Anschluss:G1/2
Spannung:24Vdc
Schaltfunktion:Drosselklappenstellung mit Nullabschluss
Spulen Code:9615

2/2 Way Motorised Valve

Artikel:8288260.9650.02400
Funktion:2/2 motorisch
Anschluss:G1/2
Spannung:24Vdc
Spulen Code:9650

Motorregelventil aus Messing in G1/2

Artikel:8288260.9615.02400
Funktion:2/2 motorisch
Anschluss:G1/2
Spannung:24Vdc
Schaltfunktion:Drosselklappenstellung mit Nullabschluss
Spulen Code:9615

2/2 Way Motorised Valve

Artikel:8288200.9657.02400
Funktion:2/2 motorisch
Anschluss:G1/2
Spannung:24Vdc
Spulen Code:9657

2/2 Way Motorised Valve

Artikel:8288200.9650.02400
Funktion:2/2 motorisch
Anschluss:G1/2
Spannung:24Vdc
Spulen Code:9650
Ergebnis 21 bis 30 von 31