Ventile & Systeme für Staubfilteranlagen

Für eine effektive Abreinigung der Filtermedien von Staubfilteranlagen ist die Intensität des Druckstoßes von entscheidender Bedeutung. Staubfilterventile erzeugen den erforderlichen pneumatischen Druckstoß für das Abreinigungssystem. Die Auslegung dieser Ventile muss den gestellten Anforderungen durch extrem kurze Öffnungs- und Schließzeiten und hohen Durchflussleistungen entsprechen. Kurze Reaktionszeiten sorgen auch für einen reduzierten Luftverbrauch.

Die geforderten Impuls- und Pausenzeiten der Ventile im Abreinigungssystem werden über elektronische oder pneumatische Taktsteuerungen vorgegeben. Diese Steuerungen aktivieren die Ventile direkt. Bei veränderten Betriebsverhältnissen können die Taktzeiten verändert werden.

Neben Einzelventilen umfasst unser Portfolio auch Komplettlösungen in Form von Filterreinigungssystemen. Typische Anwendungsbereiche sind pneumatische Förderanlagen, die Zement- sowie Holzindustrie oder Kraftwerke.

Ergebnis 1 bis 10 von 133

Suche verfeinern

Betriebsmedium

Anschluss

Nenndurchmesser

Zertifizierung

kv-Wert

Maximale Fluidtemperatur

Maximaler Betriebsdruck

Schaltfunktion

Funktion

Baureihe

Magnetisch betätigtes Staubfilterventil aus Aluminium in G1

Artikel:8296400.8171.02400
Funktion:2/2
Anschluss:G1
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:8171

Magnetisch betätigtes Staubfilterventil aus Aluminium in G1 1/2

Artikel:8296600.8176.02400
Funktion:2/2
Anschluss:G1-1/2
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:8176

Magnetisch betätigtes Staubfilterventil aus Aluminium in G1 1/2

Artikel:8296600.8171.02400
Funktion:2/2
Anschluss:G1-1/2
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:8171

Magnetisch betätigtes Staubfilterventil aus Aluminium in G1 1/2

Artikel:8296600.8171.23050
Funktion:2/2
Anschluss:G1-1/2
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:8171

Magnetisch betätigtes Staubfilterventil aus Aluminium in G1

Artikel:8296400.8176.02400
Funktion:2/2
Anschluss:G1
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:8176

Magnetisch betätigtes Staubfilterventil aus Aluminium in G1

Artikel:8296400.8171.23050
Funktion:2/2
Anschluss:G1
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:8171

Magnetisch betätigtes Staubfilterventil aus Aluminium in G1 1/2

Artikel:8296600.8170.00000
Funktion:2/2
Anschluss:G1-1/2
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:8170

Magnetisch betätigtes Staubfilterventil aus Aluminium in G3/4

Artikel:8296300.8171.23050
Funktion:2/2
Anschluss:G3/4
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:8171

Magnetisch betätigtes Staubfilterventil aus Aluminium in G3/4

Artikel:8296300.8171.02400
Funktion:2/2
Anschluss:G3/4
Schaltfunktion:NC
Spulen Code:8171
Ergebnis 1 bis 10 von 133