Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG fixiert grundlegende Anforderungen an die Sicherheit von Maschinen im europäischen Binnenmarkt. Lediglich solche Maschinen, die den Forderungen der Maschinenrichtlinie entsprechen, dürfen auf den europäischen Markt in Verkehr gebracht werden. Die harmonisierte Norm DIN EN ISO 13849 assistiert der Maschinenrichtlinie bei der technischen Umsetzung der Forderung sicherer und zuverlässiger Steuerungen. Wir bieten Ihnen die entsprechenden Sicherheitsventile, die Ihnen helfen, die Anforderungen der DIN EN ISO 13849 vollständig zu erfüllen. Unsere rein pneumatische Zweihandsteuerung bietet eine einfache Installation und eine einfache sichere Handhabung. Sie erfüllt die Anforderungen gemäß EN574 Klasse IIIB.