Ventilinseln sind eine Kombination von Ventilen mit zusammengefassten pneumatischen Anschlüssen und gemeinsamer Energieversorgung. Sie reduzieren die Installationszeit, lassen sich individuell konfigurieren und sind direkt einbaufähig.
Norgren bietet seit über zwanzig Jahren Ventilinseln an, derzeit die Baureihen VR, VM und VS.
Flexibilität und Modularität auf neuem Niveau: Die Ventilinsel der VR Serie. Das Grundplattendesign mit Plug-In-Technologie erlaubt den einfachen Ventiltausch für eine noch einfachere Installation und Wartung. Das Erweitern der Ausbaustufe und Funktionalität Ihrer Ventilinsel, um den sich ändernden Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht zu werden, ist ein einfaches „Plug-and-Play-Erlebnis“.
Die VM Serie besteht aus technischem Polymer, der für hohe Stabilität und reduziertes Gewicht sorgt. Die Kolbenschieberventile sind indirekt betätigt. Die VS Serie ist eine ISO-Ventilinsel aus Aluminium-Druckguss nach ISO 15407-2.
Zum Konfigurator
Der Norgren Ventilinsel-Konfigurator macht Ihnen die Spezifikation Ihrer benötigten Ventilinsel so einfach wie noch nie.
Ventilinsel Serien
VR10
Die VR10 Serie überzeugt mit einem robusten und gewichtsreduzierten Design und Durchflussraten von 220 l/min bis 270 l/min. Neben IP40- und IP65-Ausführungen sind verschiedene Anschlussarten und Protokolle verfügbar: Multipol (24 V DC & 12 V DC), EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, CANopen und IO-Link.
VR15
Die VR15 Serie überzeugt mit einem robusten und gewichtsreduzierten Design und Durchflussraten von 460 l/min bis 590 l/min. Es sind IP40- und IP65-Ausführungen verfügbar sowie verschiedene Anschlussarten und Protokolle - Multipol (24 V DC & 12 V DC), EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, CANopen und IO-Link.
VM10
Die VM10 Serie besteht aus technischem Polymer, der für hohe Stabilität und reduziertes Gewicht sorgt. Die Kolbenschieberventile sind indirekt betätigt. Hoher Durchfluss bei geringer Baugröße (5/2 = 400 l/min; 2x3/2 und 5/3 = 350 l/min). Die Schutzart IP40 ist bei Einzelverdrahtung vorhanden. Bei Multipol, Feldbus und Industrial Ethernet ist die Schutzart IP65 vorhanden. Die Ventilscheiben verfügen über Schnellsteckverschraubungen (PIF) in 3 mm, 4 mm und 6 mm Durchmesser.
VM15
Die VM15 Serie besteht ebenso aus technischem Polymer, was die Serie kompakt und leicht macht. Die Kolbenschieberventile sind indirekt betätigt. Hoher Durchfluss bei geringer Baugröße (5/2 = 1000 l/min; 2x3/2 = 965 l/min und 5/3 = 900 l/min). Die Schutzart IP40 ist bei Einzelverdrahtung vorhanden. Bei Multipol ist die Schutzart IP65 vorhanden. Die Ventilscheiben verfügen über Schnellsteckverschraubungen (PIF) in 6 mm, 8 mm und 10 mm Durchmesser.
VS18
Die VS18 Serie ist eine ISO-Ventilinsel aus Aluminium-Druckguss nach ISO 15407-2 (Größe 18 mm). Zwei Kolbenschiebertechnologien bieten einzigartige Vorteile - hartgedichtete Kolbenschieber (für lange Lebensdauer) oder weichgedichtete Kolbenschieber (für hohen Durchfluss - 2x2/2 = 550 l/min; 2x3/2 = 600 l/min; 5/2 und 5/3 = 650 l/min). Feldbus und Multipol sind über Einzelstationen erweiterbar und Industrial Ethernet ist über Doppelstationen konfektionierbar.
VS26
Die VS26 Serie ist eine ISO-Ventilinsel aus Aluminium-Druckguss nach ISO 15407-2 (Größe 26 mm). Zwei Kolbenschiebertechnologien bieten einzigartige Vorteile - hartgedichtete Kolbenschieber (für lange Lebensdauer) oder weichgedichtete Kolbenschieber (für hohen Durchfluss - 2x2/2 = 1150 l/min; 2x3/2 = 1250 l/min; 5/2 und 5/3 = 1350 l/min). Feldbus und Multipol sind über Einzelstationen erweiterbar und Industrial Ethernet ist über Doppelstationen konfektionierbar.
Expertise
Ventilinsel-Portfolio von Norgren – erweitert und vernetzt
Norgren hat seine etablierten Ventilinsel-Serien VM und VS um die neue Baureihe VR ergänzt. Damit bietet das Portfolio umfassende Anschlussmöglichkeiten für industrielle Anwender und macht Norgren zum idealen One-Stop-Shop für Ventilinsel-Expertise – ganz gleich, für welche Anwendung.
Ist eine Ventilinsel für Ihre Anwendung sinnvoll?
Ventilinseln sind eine Kombination von Ventilen mit zusammengefassten pneumatischen Anschlüssen und gemeinsamer Energieversorgung, angebunden an eine SPS.
Auswahl einer Ventilinsel
Die Auswahl der richtigen Ventilinsel für eine Anwendung kann manchmal eine komplexe und schwierige Entscheidung sein, insbesondere bei der großen Anzahl an Optionen und den vielen Faktoren, die zu berücksichtigen sind.
Was sind Inline-Ventile und -Ventilbatterien?
In diesem Artikel wird erklärt, was Inline-Ventile und Ventilbatterien sind und wie sie funktionieren.