Betriebsmedium

Rohr außen Ø

Schlauchlänge

Farbe

Baureihe

Polyamidrohre

Polyamidrohre sind sowohl für allgemeine industrielle Anwendungen als auch für Bremssysteme von Nutzfahrzeugen einsetzbar.

Mehr Informationen

Polyurethan Schläuche

Polyurethan Schläuche mit ausgezeichneter Flexibilität.

Mehr Informationen

Pneuflex-Federrollen

Pneuflex-Federrollen für Blaspistolen.

Mehr Informationen

Schweißspritzbeständige Schläuche

Schweißspritzbeständige Schläuche für den Einsatz in extremen Umgebungen.

Mehr Informationen

Schlauchschneider

Schlauchschneider für präzises Einkürzen.

Mehr Informationen

Schlauchklemmleiste

Schlauchklemmleiste für verschiedene Schlauchdurchmesser.

Mehr Informationen

Schlauch-Klemmleiste

Artikel:100HA0600
Rohr außen Ø:6 mm

Rohre und Schläuche – Polyamidrohre

Artikel:PA2-0508025C
Norm:DIN 74324
Rohr außen Ø:8 mm
Schlauchlänge:25 m
Farbe:Blau

Rohre und Schläuche – Polyamidrohre

Artikel:PA2-0710100
Norm:DIN 74324
Rohr außen Ø:10 mm
Schlauchlänge:100 m
Farbe:Schwarz

Schlauch-Klemmleiste

Artikel:100H61200
Rohr außen Ø:12 mm