Prozessventile

Prozessventile werden dort eingesetzt, wo ein Medium abgesperrt, umgeleitet oder geregelt werden muss. Sie sind in einer Vielzahl von Anwendungen vom Anlagen- bis hin zum Maschinenbau zu finden. Das Spektrum der zu steuernden Medien reicht von einfacher Druckluft über Wasser, Treibstoffe, Gase , Dampf bis hin zu Säuren oder Laugen.

Für diese Anwendungen haben wir ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Prozessventilen der führenden Marken Buschjost, FAS, Herion und Maxseal im Programm. Unser umfassendes Portfolio an Prozess-Lösungen reicht von Miniatur-Magnetventilen bis hin zu großen Flansch-Magnetventilen, die aus einer breiten Palette von Materialien hergestellt werden, wie beispielsweise Messing, eloxiertes Aluminium und Edelstahl.

Ergebnis 1 bis 10 von 18

Suche verfeinern

Betriebsmedium

Anschluss

Baureihe

Einschraubdrossel mit Schalldämpfer

Artikel:T20C1800
Gewinde:G1/8

Einschraubdrossel mit Schalldämpfer

Artikel:T20C2800
Gewinde:G1/4

Einschraubdrossel mit Schalldämpfer

Artikel:T20C4800
Gewinde:G1/2

Einschraubdrossel mit Schalldämpfer

Artikel:T20C3800
Gewinde:G3/8

Einschraubdrossel mit Schalldämpfer

Artikel:T20M0500
Gewinde:M5

Drosselrückschlagventile (Blockbauform)

Artikel:T1000C1800
Anschluss:G1/8

Drosselrückschlagventile (Blockbauform)

Artikel:T1000C3800
Anschluss:G3/8

Drosselventil (Blockbauform)

Artikel:T1100C2800
Anschluss:G1/4
Schaltfunktion:Beide Richtungen

Hochdruck-Drosselrückschlagventile

Artikel:M/837
Anschluss:G1/4

Drosselventil (Blockbauform)

Artikel:T1100C1800
Anschluss:G1/8
Schaltfunktion:Beide Richtungen
Ergebnis 1 bis 10 von 18