Drehantriebe

Drehantriebe erzeugen wechselseitige Drehmomente und -winkel. Die Baureihe umfasst sowohl Drehflügelantriebe als auch Drehantriebe mit Zahnstange und Ritzel. Drehflügelantriebe sind kleine doppeltwirkende und in sich geschlossene Antriebe. Sie erfordern weniger Platz als Drehantriebe, generieren jedoch ein geringeres Drehmoment. Drehantriebe mit Zahnstange und Ritzel generieren ein größeres Drehmoment; je nach Drehwinkel kann sich jedoch der erforderliche Einbauraum vergrößern.

Drehantriebe mit Zahnstange und Ritzel

Drehantrieb mit Zahnstange und Ritzel mit hohem Drehmoment und diversen Drehwinkeln bis 360°.

Mehr Informationen

Drehflügelantriebe, doppeltwirkend, Drehmoment 34.5 Nm, Drehwinkel 180 °

Artikel:M/60287/180
Funktion:Doppeltwirkend
Anschluss:G3/8
Drehmoment bei 6 bar:34,50 Nm
Drehwinkel:180

Drehflügelantriebe, doppeltwirkend, Drehmoment 1.2 Nm, Drehwinkel 30 - 180 °

Artikel:M/60282/IE
Funktion:Doppeltwirkend
Anschluss:M5
Drehmoment bei 6 bar:1,20 Nm
Drehwinkel:30 - 180

Drehflügelantriebe, doppeltwirkend, Drehmoment 4.1 Nm, Drehwinkel 180 °

Artikel:M/60284/180
Funktion:Doppeltwirkend
Anschluss:G1/8
Drehmoment bei 6 bar:4,10 Nm
Drehwinkel:180

Drehflügelantriebe, doppeltwirkend, Drehmoment 5.8 Nm, Drehwinkel 90 °

Artikel:M/60285/90
Funktion:Doppeltwirkend
Anschluss:G1/8
Drehmoment bei 6 bar:5,80 Nm
Drehwinkel:90°

Drehflügelantriebe, doppeltwirkend, Drehmoment 1.2 Nm, Drehwinkel 90 °

Artikel:M/60282/90
Funktion:Doppeltwirkend
Anschluss:M5
Drehmoment bei 6 bar:1,20 Nm
Drehwinkel:90°

Drehflügelantriebe, doppeltwirkend, Drehmoment 2.1 Nm, Drehwinkel 180 °

Artikel:M/60283/180
Funktion:Doppeltwirkend
Anschluss:M5
Drehmoment bei 6 bar:2,10 Nm
Drehwinkel:180

Drehflügelantriebe, doppeltwirkend, Drehmoment 9.5 Nm, Drehwinkel 90 °

Artikel:M/60284/TI/90
Funktion:Doppeltwirkend
Anschluss:G1/8
Drehmoment bei 6 bar:9,50 Nm
Drehwinkel:90°

Drehflügelantriebe, doppeltwirkend, Drehmoment 12.8 Nm, Drehwinkel 90 °

Artikel:M/60285/TI/90
Funktion:Doppeltwirkend
Anschluss:G1/8
Drehmoment bei 6 bar:12,80 Nm
Drehwinkel:90°

Drehflügelantriebe, doppeltwirkend, Drehmoment 4.1 Nm, Drehwinkel 90 °

Artikel:M/60284/90
Funktion:Doppeltwirkend
Anschluss:G1/8
Drehmoment bei 6 bar:4,10 Nm
Drehwinkel:90°

Drehflügelantriebe, doppeltwirkend, Drehmoment 2.1 Nm, Drehwinkel 90 °

Artikel:M/60283/90
Funktion:Doppeltwirkend
Anschluss:M5
Drehmoment bei 6 bar:2,10 Nm
Drehwinkel:90°