Achtung!

Die Zylinderserie RA/8000 und PRA/182000 wurde durch die technisch neu entwickelte 15552 ISOLine™ Zylinderserie RA/802000/M und PRA/802000/M (Ø 32 – 125 mm) mit einem adaptiven Dämpfungssystem „ACS“ ersetzt. Das Produkt ist zu 100 % gemäß ISO Norm austauschbar und kann in bereits vorhandene Applikationen eingesetzt werden. Bei Rückfragen kontaktieren Sie unseren technischen Service unter Tel.: 02802 49-700 oder per E-Mail: anfragen.zylinderteam@imi-precision.com.

ISO/VDMA Profilzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 63 mm, Hub 1300 mm

Artikel:PRA/182063/M/1300
Funktion:Doppeltwirkend
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Hublänge:1300 mm
Anschluss:G3/8
Zylinderdurchmesser:63 mm