Achtung!

Die Zylinderserie RA/8000 und PRA/182000 wurde durch die technisch neu entwickelte 15552 ISOLine™ Zylinderserie RA/802000/M und PRA/802000/M (Ø 32 – 125 mm) mit einem adaptiven Dämpfungssystem „ACS“ ersetzt. Das Produkt ist zu 100 % gemäß ISO Norm austauschbar und kann in bereits vorhandene Applikationen eingesetzt werden. Bei Rückfragen kontaktieren Sie unseren technischen Service unter Tel.: 02802 49-700 oder per E-Mail: anfragen.zylinderteam@imi-precision.com.

Ergebnis 1 bis 10 von 106

Suche verfeinern

Zylinderdurchmesser

Norm

Anschluss

Hublänge

ISO/VDMA Profilzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 63 mm, Hub 250 mm

Artikel:PRA/182063/M/250
Funktion:Doppeltwirkend
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Hublänge:250 mm
Anschluss:G3/8
Zylinderdurchmesser:63 mm

ISO/VDMA Profilzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 125 mm, Hub 320 mm

Artikel:PRA/182125/M/320
Funktion:Doppeltwirkend
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Hublänge:320 mm
Anschluss:G1/2
Zylinderdurchmesser:125 mm

ISO/VDMA Profilzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 40 mm, Hub 25 mm

Artikel:PRA/182040/M/25
Funktion:Doppeltwirkend
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Hublänge:25 mm
Anschluss:G1/4
Zylinderdurchmesser:40 mm

ISO/VDMA Profilzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 100 mm, Hub 200 mm

Artikel:PRA/182100/M/200
Funktion:Doppeltwirkend
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Hublänge:200 mm
Anschluss:G1/2
Zylinderdurchmesser:100 mm

ISO/VDMA Profilzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 32 mm, Hub 400 mm

Artikel:PRA/182032/M/400
Funktion:Doppeltwirkend
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Hublänge:400 mm
Anschluss:G1/8
Zylinderdurchmesser:32 mm

ISO/VDMA Profilzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 63 mm, Hub 25 mm

Artikel:PRA/182063/M/25
Funktion:Doppeltwirkend
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Hublänge:25 mm
Anschluss:G3/8
Zylinderdurchmesser:63 mm

ISO/VDMA Profilzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 80 mm, Hub 400 mm

Artikel:PRA/182080/M/400
Funktion:Doppeltwirkend
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Hublänge:400 mm
Anschluss:G3/8
Zylinderdurchmesser:80 mm

ISO/VDMA Profilzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 80 mm, Hub 25 mm

Artikel:PRA/182080/M/25
Funktion:Doppeltwirkend
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Hublänge:25 mm
Anschluss:G3/8
Zylinderdurchmesser:80 mm

ISO/VDMA Profilzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 32 mm, Hub 230 mm

Artikel:PRA/182032/M/230
Funktion:Doppeltwirkend
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Hublänge:230 mm
Anschluss:G1/8
Zylinderdurchmesser:32 mm

ISO/VDMA Profilzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 63 mm, Hub 320 mm

Artikel:PRA/182063/M/320
Funktion:Doppeltwirkend
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Hublänge:320 mm
Anschluss:G3/8
Zylinderdurchmesser:63 mm
Ergebnis 1 bis 10 von 106