Achtung!

Die Zylinderserie RA/8000 und PRA/182000 wurde durch die technisch neu entwickelte 15552 ISOLine™ Zylinderserie RA/802000/M und PRA/802000/M (Ø 32 – 125 mm) mit einem adaptiven Dämpfungssystem „ACS“ ersetzt. Das Produkt ist zu 100 % gemäß ISO Norm austauschbar und kann in bereits vorhandene Applikationen eingesetzt werden. Bei Rückfragen kontaktieren Sie unseren technischen Service unter Tel.: 02802 49-700 oder per E-Mail: anfragen.zylinderteam@imi-precision.com.

Ergebnis 1 bis 10 von 184

Suche verfeinern

Norm

Mit und ohne Magnetkolben

Zylinderdurchmesser

Anschluss

Hublänge

ISO Zugstangenzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 160 mm, Hub 500 mm

Artikel:RA/8160/M/500
Funktion:Doppeltwirkend
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Hublänge:500 mm
Anschluss:G3/4
Zylinderdurchmesser:160 mm

ISO Zugstangenzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 200 mm, Hub 400 mm

Artikel:RA/8200/M/400
Funktion:Doppeltwirkend
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Hublänge:400 mm
Anschluss:G3/4
Zylinderdurchmesser:200 mm

ISO Zugstangenzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 160 mm, Hub 250 mm

Artikel:RA/8160/M/250
Funktion:Doppeltwirkend
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Hublänge:250 mm
Anschluss:G3/4
Zylinderdurchmesser:160 mm

ISO Zugstangenzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 200 mm, Hub 200 mm

Artikel:RA/8200/M/200
Funktion:Doppeltwirkend
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Hublänge:200 mm
Anschluss:G3/4
Zylinderdurchmesser:200 mm

ISO Zugstangenzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 160 mm, Hub 320 mm

Artikel:RA/8160/M/320
Funktion:Doppeltwirkend
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Hublänge:320 mm
Anschluss:G3/4
Zylinderdurchmesser:160 mm

ISO Zugstangenzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 160 mm, Hub 100 mm

Artikel:RA/8160/M/100
Funktion:Doppeltwirkend
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Hublänge:100 mm
Anschluss:G3/4
Zylinderdurchmesser:160 mm

ISO Zugstangenzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 200 mm, Hub 80 mm

Artikel:RA/8200/M/80
Funktion:Doppeltwirkend
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Hublänge:80 mm
Anschluss:G3/4
Zylinderdurchmesser:200 mm

ISO Zugstangenzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 160 mm, Hub 160 mm

Artikel:RA/8160/M/160
Funktion:Doppeltwirkend
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Hublänge:160 mm
Anschluss:G3/4
Zylinderdurchmesser:160 mm

ISO Zugstangenzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 160 mm, Hub 80 mm

Artikel:RA/8160/M/80
Funktion:Doppeltwirkend
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Hublänge:80 mm
Anschluss:G3/4
Zylinderdurchmesser:160 mm

ISO Zugstangenzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 200 mm, Hub 500 mm

Artikel:RA/8200/M/500
Funktion:Doppeltwirkend
Norm:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Hublänge:500 mm
Anschluss:G3/4
Zylinderdurchmesser:200 mm
Ergebnis 1 bis 10 von 184