Ergebnis 1 bis 6 von 6

Balgzylinder, einfachwirkend, Durchmesser 12 ", Hub 215 mm

Artikel:PM/31122
Funktion:Einfachwirkend
Hublänge:215 mm
Anschluss:G3/4
Zylinderdurchmesser:12"
Anzahl der Faltenbälge:2

RM/900 Pneumatikzylinder mit zölligem Zylinderrohr, doppeltwirkend, Durchmesser 3 ", Hub 215 mm

Artikel:RM/930/215
Funktion:Doppeltwirkend
Hublänge:215 mm
Anschluss:G3/8
Zylinderdurchmesser:3"
Serie:Martonair

Rundzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 63 mm, Hub 215 mm

Artikel:RT/57263/M/215
Funktion:Doppeltwirkend
Hublänge:215 mm
Anschluss:Rc1/4
Zylinderdurchmesser:63 mm

Rundzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 25 mm, Hub 215 mm

Artikel:RT/57225/M/215
Funktion:Doppeltwirkend
Hublänge:215 mm
Anschluss:Rc1/8
Zylinderdurchmesser:25 mm

RM/900 Pneumatikzylinder mit zölligem Zylinderrohr, doppeltwirkend, Durchmesser 4 ", Hub 215 mm

Artikel:RM/940/215
Funktion:Doppeltwirkend
Hublänge:215 mm
Anschluss:G3/8
Zylinderdurchmesser:4"
Serie:Martonair

ISO Edelstahl-Rundzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 20 mm, Hub 215 mm

Artikel:KM/8020/M/215
Funktion:Doppeltwirkend
Norm:ISO 6432
Hublänge:215 mm
Anschluss:G1/8
Zylinderdurchmesser:20 mm
Ergebnis 1 bis 6 von 6