Druckluftaufbereitung


FRL-Konfigurator

Nutzen Sie unseren Online-Konfigurator, um eine Wartungseinheit nach Ihren Wünschen zu konfigurieren oder bestellen Sie eine vorkonfektionierte Standard-Wartungseinheit. Kombinieren Sie Filter, Regler, Öler und weitere Geräte zu komplett montierten Einheiten bis max. 5 Hauptgeräten und legen Sie neben den Optionen der Einzelgeräte die von Ihnen gewünschte Durchflussrichtung fest.


Sie können Ihre Konfiguration in Ihrem nativen CAD-Dateiformat herunterladen. Der Konfigurator unterstützt mehr als 60 native CAD-Dateiformate, darunter AutoCAD, SolidWorks, Pro/Engineer, NX und Catia.


Vorstellung Excelon®Plus

Excelon® Plus ist die neuste Generation an Produkten zur Druckluftaufbereitung von Norgren, entwickelt, um die heutigen Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Sie bietet herausragende Leistung, ist kompakt und leichtgewichtig und geht bei der Robustheit keine Kompromisse ein. Zudem eignet sie sich für fast alle industriellen Anwendungen.

Serie 82
  • Erhältlich in den Anschlussgrößen 1/4“ und 3/8“
  • als G- oder NPT-Gewinde

Konfigurieren

Serie 84
  • Erhältlich in den Anschlussgrößen 3/8“, 1/2“ und 3/4“
  • als G- oder NPT-Gewinde

Konfigurieren

Telefon 02802 49 0

Mo-Do: von 08:00 bis 17:00 Uhr
Fr: von 08:00 bis 16:00 Uhr

 

 

E-Mail deutschland@imi-precision.com

Mo-Do: von 08:00 bis 17:00 Uhr
Fr: von 08:00 bis 16:00 Uhr