Ventilinsel-Konfigurator

Der IMI Norgren Ventilinsel-Konfigurator macht Ihnen die Spezifikation Ihrer benötigten Ventilinsel so einfach wie noch nie.

Wählen Sie die erforderlichen Komponenten aus und spezifizieren Sie dann die genaue Konfiguration über das einfache Drop-Down-Menü. Hilfestellung/Erklärungen Ihrer Auswahl erhalten Sie, indem Sie auf die Titel klicken.

Konfiguration nach Serie

VR Series

Die Ventilinseln der VR-Serie sind in den Baubreiten 10 mm und 15 mm erhältlich. Es handelt sich um ein modulares und leichtes, aber robustes Produkt, mit einer Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten.

Der Austausch der Ventilscheiben ist einfach und die Erweiterung der Ventilinsel erfolgt in Einzelschritten. Somit ist die Serie wartungsfreundlich und bei Bedarf sehr einfach erweiterbar.
  • Max 270 I/min, 0.27 Cv
  • 2 bis 24 Ventilscheiben
  • Max 590 I/min, 0.60 Cv
  • 2 bis 24 Ventilscheiben

Serie VS

Die VS-Ventilinseln werden mit jeweils zwei Kolbenschiebertechnologien angeboten. Um die Geschwindigkeit Ihres Pneumatiksystems zu steigern, empfehlen wir die weichgedichteten Kolbenschieber, da diese sehr hohe Durchflusswerte erreichen. Unsere hartgedichteten Kolbenschieber stehen für maximale Zuverlässigkeit und erreichen mehrere 100 Millionen Schaltzyklen.

Oder Sie verwenden beide Kolbenschiebertechnologien auf einer Ventilinsel für eine optimale Maschinenleistung.
  • Max 650 I/min, Cv 4.2
  • 2 bis zu 20 Ventilscheiben
  • Max 1350 l/min, Cv 1.37
  • 2 bis zu 20 Ventilscheiben

Serie VM

Die IMI Norgren Ventilinseln der Serie VM sind in den Baubreiten 10 mm sowie 15 mm lieferbar und bieten hervorragende Durchflusswerte von 430 l/min und 1.000 l/min.

Sie haben die Auswahl zwischen Einzelverdrahtung, Multipol-, Feldbus- oder Industrial Ethernet-Anbindung, wobei alle gängigen Protokolle angeboten werden.
  • Max 430 I/min, Cv 0.44
  • 2 bis zu 20 Ventilscheiben
  • Max 1000 l/min, Cv 1.01
  • 2 bis zu 20 Ventilscheiben

Konfiguration nach technischen Parametern

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus

Haben Sie bereits eine Artikelnummer?

Bitte tragen Sie die Artikelnummer unten ein.