Verbesserung der Effizienz, Leistung und Verringerung der Ausfallzeiten
IO-Link revolutioniert die industrielle Automatisierung indem es eine standardisierte Kommunikationsschnittstelle und erweiterte Diagnose bietet, sowie einfach zu installieren ist.
IO-Link ist die ideale Lösung für eine kosteneffektive, effizientere und zuverlässigere Produktion. IO-Link ermöglicht eine nahtlose Kommunikation und eine starke Infrastruktur zum Datenmanagement in Ihrem Fertigungsprozess. Das Potenzial intelligenter Geräte kann voll ausgeschöpft werden und bereitet so den Weg zu Industrie 4.0 in der Industriellen Automatisierung.

Diagnose einfach gemacht
Standardisiert nach IEC 61131-9
Standardisierte, offene und busunabhängige Technologie
Vernetzt intelligente Sensoren und Geräte mit der SPS
Nutzt Vorteile der I/O-Schnittstellen
Ermöglicht eine effiziente Produktion sowie Kosteneinsparungen dank minimierter Ausfallzeiten.
Ermöglicht vorbeugende Wartung und bedarfsorientierte Instandhaltung
Eine komplette Systemlösung
Norgren bietet eine komplette IO-Link Systemlösung, die eine breite Palette IO-Link fähiger Produkte, IO-Link-Master und I/O - Module (Hubs) umfasst.
Einfaches "Plug and Play"
Hohe System-Flexibilität
Produkte
Ventilinseln
Die Norgren Ventilinseln der Serien VR- und VS sind jetzt auch IO-Link-fähig.
Produkte ansehenIO-Link Master & I/O Module
Der IO-Link master stellt die verbing zwischen dem angeschlossenen IO-Link Geräten zum übergeordneten Kommunikationssystem her.
Produkte ansehenIntegrierter elektronischer Drucksensor
Excelon® Plus bietet hervorragende Leistungsdaten, ist kompakt und leicht und eignet sich für alle industriellen Anwendungen. Der IO-Link fähige digitale Drucksensor erlaubt das Überwachen und Ändern von Geräteparametern über Fernzugriff und ist somit die ideale Lösung für Maschinenbauer, die ihre Systeme fit für die digitale Zukunft machen möchten.
Produkte ansehenM/50/IOP Magnetschalter
Elektronischer Magnetschalter mit standardisierter IO-Link-Fähigkeit, geeignet für alle Zylinderserien mit Magnetkolben.
Entdecken