Test

Active Control CHIPREG MFCs

Überwinden Sie eine Vielzahl von Problemen, einschließlich Durchflussregelbereich, Modularität und Größe.

Ein einziges Miniaturgerät für Mass Flow Controller (MFC) und elektronische Druckregler (EPC).

  • Sparen Sie Platz mit dem kompaktesten Produkt auf dem Markt

  • Sparen Sie Kosten, ohne Kompromisse bei der außergewöhnlichen Leistung einzugehen

  • Vergrößerung des regelbaren Durchflussbereichs mit einem einzigen Gerät

  • Kürzere Markteinführungszeit durch ein komplettes Gasregelgerät von einem einzigen Anbieter

Der nach ISO 13485 hergestellte CHIPREG kann in kompakte medizinische Geräte sowie in Analyse-, Diagnose- und Biotechnologiegeräte integriert werden. CHIPREG basiert auf dem 8-mm-FAS-Proportionalventil CHIPPROP und ist das Ergebnis von über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Fluidik, elektronische Miniaturisierung und Integration.

CHIPREG MFC

  • Ultra-kompakt: 2,2 x 4,3 x 6,9 cm

  • Hohes Turndown-Verhältnis - bis zu 1000:1

  • Durchflussbereich 0-1 ml/min bis 0-100 l/min

  • Höhere Durchflüsse und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage

  • Genauigkeit: ± 0,3 % Skalenendwert

  • Optionales Elastomer der USP-Klasse VI und Edelstahl 316L

  • Wahlweise He & H2-Kompatibilität

Datenblatt herunterladen

MFC-Kommunikationsprotokoll

CHIPREG EPC

  • Ultra-kompakt: 1,4 x 3,5 x 4,7 cm

  • Geschlossener Regelkreis mit zwei Proportionalventilen

  • Regelbarer Druckbereich: -1 bis 7 bar

  • Reproduzierbarkeit: ± 0,01% Skalenendwert

Datenblatt herunterladen

EPC-Kommunikationsprotokoll

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie unsere Life-Science Webseite

Sie haben spezielle technische Anforderungen in Bezug auf Active Control, die Sie mit uns besprechen möchten?

Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.

* Pflichtfelder