Biotechnologie- Innovativ und flexibel

Von Bioprozesstechnik und Biopharma bis zu standardmäßiger Laborausstattung, unsere Gas- und Flüssigkeitsregeltechnik hat sich bereits seit langem auf dem Markt bewährt.

Vorreiter bei Fluidik-Steuerungslösungen, die Sie für schnellere Fortschritte in der Biotechnologie benötigen.

Unser innovatives und flexibles Produktportfolio kann helfen, selbst komplexeste Herausforderungen in der Mikrofluidik zu bewältigen. 

Dank ihres Know-hows in den den Bereichen Nukleinsäuresequenzierung (NextGen), Flüssigbiopsie und Polymerase-Kettenreaktion (PCR) können unsere Ingenieure Ihnen den richtigen Strömungsweg für Ihr Instrument empfehlen. Mit Zubehör für die Luftaufbereitung, wie etwa Reglern, Rückschlagventilen und Drucksensoren, in Kombination mit unseren Magnetventilen und Pumpentechnologien können wir jeden Komplexitätsgrad bei der Gas- und Flüssigkeitsregelung bewältigen. Technologische Verbesserungen gehen in diesem Sektor schnell vonstatten und dank unserer Partnerschaften mit führenden Messgeräteherstellern verteidigen wir unsere Vorreiterposition bei solchen Fortschritten.
Durchflusszytometrie
eingesetzt für Analyse-, Biotechnologie- und Diagnoseanwendungen.
DNA-Sequenzierung
jedes Verfahren oder jede Technologie, das/die zur Bestimmung der Reihenfolge der vier Basen eingesetzt wird: Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin.
PCR
Verfahren, das zur Verstärkung und zum Kopieren kleiner DNA-Segmente eingesetzt wird.
Kapillarelektrophorese
Technik zur Abtrennung und Analyse von Molekülen.

Flowcytometrie

Flowcytometrie is een op laser gebaseerde techniek voor het detecteren en analyseren van de chemische en fysieke kenmerken van cellen of deeltjes. Deze techniek wordt ingezet bij analytische, biotechnologische en diagnostische toepassingen, waaronder hematologie, immunologie, urineanalyse en klinische diagnostiek. ​

Flowcytometrie is een technologie waarbij snel afzonderlijke cellen of deeltjes worden geanalyseerd. Hierbij passeren de cellen of deeltjes één of meerdere lasers in een gebufferde zoutoplossing. Elk deeltje wordt geanalyseerd op zichtbare lichtverstrooiing en één of meerdere fluorescerende parameters.

Hoe kan Norgren uw bedrijf helpen?

  • Wij bieden betrouwbaarheid gedurende de hele levensduur - met name bij agressieve media. ​

  • Klein dood volume

  • Precisie en nauwkeurigheid

  • Stabiele stroom

  • Concurrerende prijzen

  • Vereenvoudiging van uw fluïdische circuits

Sequenzierung (DNA, RNA, NGS)​

Die DNA-Sequenzierung ist der Prozess zur Bestimmung der Nukleotidsequenz – der Reihenfolge der Nukleotide in der DNA.

Dazu gehört jedes Verfahren oder jede Technologie, das/die zur Bestimmung der Reihenfolge der vier Basen eingesetzt wird: Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin. Das Aufkommen schneller Verfahren für die DNA-Sequenzierung hat die biologische und medizinische Forschung und Innovation wesentlich beschleunigt. OEM-DNA-Sequenzierungslösungen werden an individuelle Kundenanforderungen angepasst und können in eine Vielzahl von Instrumenten integriert werden, wie etwa Sequenziergeräte mit hohem Durchsatz (Next-Generation-Sequencing (NGS)), Mikrofluidikgeräte und mobile Sequenzierungssysteme. 

Für mobile Geräte ist die Miniaturisierung von wesentlicher Bedeutung. Als Anbieter einer großen Bandbreite von Produkten, von vom Medium getrennten 8-mm-Ventilen bis zu Spritzenpumpen und integrierten Ventilblöcken, ist Norgren der One-Stop-Shop, den OEMs benötigen.

Die erste Wahl von Life Science-OEMs weltweit
Fluidik-Steuerung für verbesserte Präzision, System- und Kosteneffizienz
Von der Verringerung der Lieferkettenkomplexität bis hin zu Verkleinerung der Gerätegröße unterstützen wir OEMs bei ihren Innovationen für ein gesünderes Morgen.

Polymerase-Kettenreaktion (PCR)

Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR), manchmal auch als molekulares Kopieren bezeichnet, ist ein Verfahren, das zur Verstärkung und zum Kopieren kleiner DNA-Segmente eingesetzt wird. 

Da für Molekular- und Genanalysen wesentliche Mengen von DNA benötigt werden, sind Untersuchungen isolierter DNA-Stücke ohne die Verstärkung mithilfe der PCR praktisch unmöglich. OEM-PCR-Lösungen können in eine Reihe von Instrumenten integriert werden, wie etwa Thermocycler, Mikrofluidikgeräte und mobile PCR-Systeme.

3840x2160 Illustrations-Biotechnology-PCR

Kapillarelektrophorese

Die Kapillarelektrophorese ist eine Technik, die zur Abtrennung und Analyse von Molekülen auf Grundlage ihrer Größe und Ladung eingesetzt wird. 

Hierbei wird ein mit Pufferlösung gefülltes Kapillarrohr eingesetzt, durch das ein elektrisches Feld angelegt wird.

Mehr über unsere Lösung erfahren

Sie haben spezielle technische Anforderungen im Bereich Life Science, die Sie mit uns besprechen möchten?

Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.

* Pflichtfelder