Experten für die Fluidik-Steuerung
Wir von Norgren pflegen seit über 80 Jahren Partnerschaften mit globalen OEMs und zukunftsweisenden Start-ups, die an den neusten Technologien für Diagnoseinstrumente und Point-of-Care-Diagnostik (POC-Diagnostik) arbeiten. Als Experten im Bereich Fluidik-Steuerung sind unsere Ingenieure besonders qualifiziert, um Ihnen die ideale Lösung für die Anforderungen Ihrer Anwendung zu empfehlen, wie unter anderem Spritzenpumpen mit diskretem oder kontinuierlichem Durchfluss, Miniatur-Magnetventile für Flüssigkeitsanwendungen und Gasbehandlung oder vollständig integrierte Ventilblöcke.



Molekulardiagnostik
Die Molekulardiagnostik ist ein medizinischer Fachbereich, der DNA/RNA-Analysen zur Erkennung von genetischem Material und zur Diagnose von Erkrankungen einsetzt.
Zu den Anwendungsbereichen gehören Tests auf Infektionskrankheiten, Krebsdiagnose, Tests auf Erbkrankheiten, und genetische Präimplantationstests.
Bei der Entwicklung diagnostischer Instrumentierungsanwendungen können zahlreiche Probleme für OEMs auftreten, wie unter anderem hinsichtlich Kompatibilität, Präzision und Genauigkeit, Anpassungsmöglichkeiten, Miniaturisierung, technischem Support und Kosteneffizienz. Damit OEMs mit den sich verändernden Marktanforderungen Schritt halten können, hat Norgren eine Reihe von Produkten entwickelt, die Lösungen für alle diese Probleme bieten.

Point-of-Care
Point-of-Care (POC) bezieht sich auf die Entwicklung und Produktion von Medizinprodukten und Tests, die zur Patientenversorgung eingesetzt werden, wie etwa Schnelldiagnosetests, Handgeräte und Verbrauchsmaterialien.
Diese werden von medizinischem Fachpersonal zur Durchführung einer Vielzahl von Tests an Patientenproben, wie etwa Blut, Urin oder Speichel, eingesetzt. OEMs m üssen sicherstellen, dass ihre Produkte benutzerfreundlich und zuverlässig sind und den Branchenstandards, wie beispielsweise ISO-Normen, entsprechen, um den Anforderungen von Medizinern und Patienten gerecht zu werden.