Wir verstehen, wie wichtig es ist, unseren Kunden Lösungen zu bieten, mit denen sie nicht nur die betriebliche Effizienz steigern können, sondern die ihnen auch in puncto Sicherheit und Nachhaltigkeit zugutekommen.
Im Rahmen der Polymerverarbeitung ist Präzision das A und O. Unsere pneumatischen und elektrischen Stellantriebe und Steuerventile sorgen für eine präzise Steuerung des Herstellungsprozesses. Unsere Produkte helfen dabei, die Arbeitsleistung zu optimieren und Abfälle zu reduzieren, um einen effizienteren und kosteneffektiveren Betrieb zu gewährleisten. Darüber hinaus können wartungsbedingte Ausfallzeiten mit unseren zuverlässigen und haltbaren Produkten minimiert werden, um die verfügbaren Betriebszeiten bestmöglich auszunutzen.
Wir bieten ausgezeichnete technische Kunden-, Schulungs- und Wartungsdienstleistungen, damit unseren Kunden den größtmöglichen Mehrwert erhalten. Unser Expertenteam arbeitet eng mit den Kunden zusammen, um ihre individuellen Bedürfnisse zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.
Durch die Zusammenarbeit mit Norgren profitieren unsere Kunden von unseren innovativen Prozesssteuerungslösungen, unserem Fach-Support und unserem starken Einsatz für Sicherheit und Nachhaltigkeit.
Anwendungen
Staubfilterung
Wasser- und Abfallwirtschaft
Brandschutz
Abfallpressen
Staubfilterung
Effiziente Filtersysteme sind überall dort unerlässlich, wo sich Staub und Schmutz ansammeln kann, so etwa beim Abbau von Kohle, Kalk und Gestein.
Mit diesen Systemen wird gewährleistet, dass nur gereinigte und schadstofffreie Luft in die Umgebung angegeben wird, um Mensch und Umwelt zu schützen.
Filtersysteme speisen die verunreinigte Luft in das System ein, wobei Staub- und Schmutzpartikel an den Filtermedien hängenbleiben und einen Filterkuchen bilden. Das Reinigen der Filter ist wichtig und eine der effektivsten Methoden hierbei ist das Luftstrahlverfahren. Bei diesem Verfahren wird ein kurzer und intensiver Druckluftstrahl in das Filterelement geblasen, um den Filterkuchen zu lösen und ihn entfernen zu können.
Staubfilterventile von Buschjost wurden spezifisch für den Zweck entwickelt, die Reinigung von Filtern so effizient und rentabel wie möglich zu gestalten. Diese Ventile sind mit innovativen TPE-Membranen ausgestattet, die aus einem Stück gefertigt werden und ohne Druckfedern funktionieren. Dank dieses Designs sind mit diesem Ventil extrem schnelle Öffnungs- und Schließzeiten möglich, sodass der Druckluftstrahl den Sollwert so rasch wie möglich erreicht, um den Filterkuchen restlos zu entfernen.
Diese Staubfilterventile sorgen für minimalen Druckluftverbrauch und senken die damit verbundenen Betriebskosten. Die perfekte Wahl für Staubfilteranwendungen – dank überragender Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit.
Wasser- und Abfallwirtschaft
Wir verstehen die speziellen Herausforderungen, denen sich Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen gegenübersehen, und bieten eine Reihe robuster und zuverlässiger Ventillösungen, um diese Probleme zu beheben.
Für Wasseraufbereitungsanlagen in Krankenhäusern sind unsere 2/2-Wege-Edelstahlventile eine optimale Wahl, da sie für hohe Durchflussraten und Druckstöße ausgelegt sind und dabei eine zuverlässige Leistung, wenig Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer bieten. Diese Ventile wurden spezifisch für die Steuerung des Wasserflusses in Aufbereitungsanlagen entwickelt, sind äußerst effizient und halten Ausfallzeiten auf ein Minimum begrenzt.
In Abwasseraufbereitungsanlagen eignen sich die Magnetventile von Norgren optimal für die anspruchsvolle Aufgabe, Filtersand aus dem Abwasser zu spülen. Diese Ventile gewährleisten selbst bei anspruchsvollen Medien einen hohen Durchsatz und einen gedämpften Betrieb in einem kompakten und funktionalen Format und sorgen für gleichbleibende und wiederholbare Qualität bei minimalen Ausfallzeiten. Die Magnetventile haben ein „Click-On“-Design und können daher ohne Werkzeuge gewechselt werden, wodurch der wartungsbezogene Aufwand noch geringer ausfällt.
Unsere Ventillösungen entsprechen den einzigartigen Ansprüchen im Rahmen der Wasser- und Abwasseraufbereitung und sind zuverlässig, wartungsarm und lange haltbar, um für maximale Effizienz und geringstmögliche Ausfallzeiten zu sorgen.
Brandschutz
Brandschutz ist ein kritischer Aspekt von Staubabsaugungssystemen, die für Anwendungen wie etwa Schleifen, Schweißen und Holzbearbeitung genutzt werden.
Beim Herstellungsprozess können Funken entstehen, die auf das Staubsilo überschlagen und dort einen Brand oder eine Explosion verursachen können.
Um dies zu verhindern, müssen Ventile rasch reagieren und Wasser abgeben, sobald Funken entstehen. Die Buschjost 82400-Ventile wurden spezifisch gestaltet, um die Schaltgeschwindigkeit zu optimieren, und verfügen über einzigartige Kernrohre, die rasche Reaktionszeiten ermöglichen – ein wichtiger Punkt angesichts der hohen Durchsatzgeschwindigkeit des Staubs in den Absaugrohren zwischen Sensor und Wasserdüsen.
Unsere Ventile eignet sich optimal für Staubabsauganlagen, bei denen Brandschutz höchste Priorität genießt. Mit unseren Ventillösungen ist Ihre Staubabsauganlage optimal ausgerüstet, um potentiellen Brandrisiken vorzubeugen.
Abfallpressen
Eine effektive Abfallwirtschaft ist wichtig – und hydraulische Abfallpressen spielen bei diesem Prozess eine tragende Rolle.
Die Druckniveaus in diesen Einheiten müssen richtig überwacht werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Unsere 4/2-Wege-Steuerventile mit einem robusten und individuellen Verteiler sind dazu in der Lage, die erforderlichen Bewegungen zu steuern. Mit diesen Ventilen ist ein reibungsloser Druckwechsel möglich, um Geräusche und Druckspitzen zu minimieren und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Systems zu steigern.
Dank unserer Lösungen für Abfallpressen können Sie Ihr Abfallwirtschaftssystem mit der neusten Technologie ausstatten, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Diese Ventile bieten optimale Leistung und Zuverlässigkeit und sind selbst für raueste Bedingungen ausgelegt. Ganz gleich, ob Sie die Druckniveaus optimieren und den Lärmpegel senken möchten – unsere Ventile sind die perfekte Wahl für Abfallpressen.
Produkte
Druckluftaufbereitung (FRL)
Filter, Filterregler, Öler und weitere Druckluftaufbereitungsgeräte.
Jetzt Endecken