Neue Verbrauchertrends, Wettbewerbsfähigkeit, das Bestreben, den CO2-Ausstoß zu senken und nachhaltigere Lösungen zu nutzen, die Integration der industriellen Automatisierung und die Notwendigkeit, den lokalen gesetzlichen Rahmenbedingungen nachzukommen, sind nur einige der Herausforderungen, denen sich Lebensmittel- und Getränkehersteller gegenübersehen.
Norgren ist ein Partner für kollaborative Lösungen, der diese Herausforderung angeht und die dringendsten Probleme der Lebensmittel- und Getränkeindustrie versteht. Unsere individualisierbaren Lösungen wurden entwickelt, um den Energieverbrauch zu optimieren und die Zuverlässigkeit von Systemen bei stabiler Leistung zu verbessern.
Wir fokussieren uns auf hygienische Designs und bieten Vorteile in puncto Lebenszykluskosten, was uns zum idealen Partner für größere Unternehmen, Start-Ups und kleine Lebensmittel- und Getränkehersteller macht. Beruhend auf unserem innovativen technischen Fachwissen liefern wir praktische und strategische Lösungen, die die Robustheit Ihres Unternehmens fördern. Mit einem unvergleichlichen Erbe, innovativer Ingenieurkompetenz, maßgeschneiderten, qualitätsorientierten, intelligenten und anpassungsfähigen Produkten und Systemen ist Norgren ideal aufgestellt, um greifbare Ergebnisse zu liefern, die den Unterschied ausmachen können. Die folgenden Anwendungsbereiche untermalen den zentralen Beitrag von Norgren zum Lebensmittel- und Getränkesektor, einschließlich der vielfältigen Anforderungen der Milch-, Lebensmittel- und Proteinverarbeitung.
Die folgenden Anwendungsbereiche untermalen den zentralen Beitrag von Norgren zum Lebensmittel- und Getränkesektor, einschließlich der vielfältigen Anforderungen der Milch-, Lebensmittel- und Proteinverarbeitung.
PET-Abfüllung
Die patentierte Kunststoffkolbentechnologie und die Ventilpositionierungskompetenz sind das Herzstück unserer Rolle im PET-Sektor. Das kompakte Design der Blasblöcke verbessert die Produktivität, während Luftversorgungsmodule und Luftrückgewinnungssysteme großvolumige Durchsätze überwachen, Genauigkeit bieten und die Systemzuverlässigkeit weiter erhöhen.
Getränkeausgabe
Von Fluidsteuerungs- und Druckmanagementlösungen, die wesentliche Unterstützung für die Getränkeindustrie bieten, bis hin zu Ventilen mit bewährter Erfolgsbilanz, die eine konsistente Steuerung und Genauigkeit von Kalt- und Warmwasser, Dampf oder Sirup ermöglichen, sowie Druckreglern für eine präzise CO2- und Stickstoffkarbonisierung.
Verarbeitung und Verpackung von Lebensmitteln
Mit Anwendungen in den Bereichen Molkerei, Fleischverarbeitung, Sortierung und Verpackung bieten wir über unsere innovativen Materialien und Technologien eine Reihe von Standard- und Hygienedesignlösungen, die eine sichere Lebensmittelproduktion und die damit verbundenen Verpackungsanforderungen unterstützen. Dazu gehören Ventilinseln, Lösungen zur Stickstofftrennung, Druckschalter und Sensoren, Atemluftfiltration und eine Reihe von korrosionsbeständigen Edelstahlprodukten.
Milchproduktion
Von automatischen Melksystemen, Melkzeugreinigung, Abstreifsystemen und Milchverarbeitung einschließlich Pasteurisieren, Abfüllen und Verpacken – unser umfangreiches Angebot an bewährten Lösungen, darunter robuste Prozessventile und Pneumatikzylinder, bietet die erhöhte Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit, die in der Branche gefordert ist.
Continuous Inkjet Printing
Technologien für Fluidkreisläufe unterstützen die Rolle von Druckern und Lebensmitteletikettieranwendungen und werden bereits von vielen führenden CIJ- und DOD-Druckermarken benutzt. Hier bietet unsere anpassungsfähige Technologie im Rahmen von Komponenten für Flüssigkeitskreisläufe eine hohe Haltbarkeit beim Umgang mit aggressiven Lösungsmitteln und Tinten, um Kostenvorteile über den gesamten Lebenszyklus und nachgewiesene betriebliche Effizienz zu gewährleisten.
Die Zukunft der Lebensmittel
Beruhend auf den globalen Herausforderungen, die sich auf die Nachhaltigkeit der aktuellen landwirtschaftlichen Verfahren und die Nachfrage nach Lebensmitteln auswirken, wird die Lebensmittelproduktion zunehmenden Bedarf an präzisen, intelligenten und robusten Flusssteuerungssystem für eine Reihe anspruchsvoller und innovativer Anwendungen haben.
Norgren unterstützt den Übergang zu innovativen und nachhaltigen Lebensmittelquellen, indem das Unternehmen intelligente und maßgeschneiderte Ventile und Steuerungen bereitstellt, die für die Erzeugung alternativer Proteinquellen über Zellkultur- und Präzisionsfermentationsprozesse geeignet sind. Wir zeichnen uns durch die präzise Steuerung und Überwachung, die strengen Hygieneanforderungen und die integrierte Automatisierung aus, die diese Prozesse erfordern. Norgren liefert technische Fluidlösungen, die den sich rasch entwickelnden Ansprüchen an anpassbare und skalierbare Lösungen gerecht werden.
Wir setzen Maßstäbe – mit global gültigen Genehmigungen und Zertifizierungen.
Fachwissen, Lösungen und Werte für die Lebensmittel- und Getränkebranche. Ganz gleich, ob es sich um FDA-konforme Materialien oder Lösungen für ATEX-Umgebungen handelt – unser tiefschürfendes Wissen im Bereich der Lieferung von Komponenten und Anwendungen in Lebensmittel-, Spritz- und Nicht-Lebensmittelbereichen tragen dazu bei, dass Ihre Systeme den geltenden regionalen und internationalen Normen und Verfahrensrichtlinien entsprechen. Und da wir uns dazu verpflichten, unvergleichliche Qualität zu bieten, entsprechen unsere Produkte globalen Normen, darunter NSF 169, UL 429, 1935/2004/EG und IEC 60335-1.
Expertise
Fallstudie - Left Hand Brewing Company
Dank des platzsparenden Norgren IVAC Pneumatikzylinders konnte unser Kunde KHS die Anforderungen der Left Hand Brewing Company in Longmont, Colorado, USA erfüllen.
Fallstudie - Miniatur-Magnetventil
Wir sind der weltweit führende Anbieter von Miniatur-Magnetventilen für Continuous-Inkjet-Drucker (CIJ-Druck). Viele der führenden CIJ-Druckermarken verwenden Norgren-Technologie in ihren Flüssigkeitskreisläufen, da diese sehr langlebig und für aggressive Lösungsmittel und Tinten geeignet sind.
Wann empfiehlt sich der Einsatz von Geräten zur Druckluftaufbereitung (FRL) aus Edelstahl?
In diesem Artikel gehen wir kurz auf das Programm und typische Einsatzfälle von Geräten zur Druckluftaufbereitung aus Edelstahl ein.
What is a Stainless Steel Cylinder?
This article will explain what a stainless steel cylinder is and how it works.