So unterstützen wir Ihre Anwendungen
Unsere Produktionsstätten bietet Protokolle und Verfahren, die entwickelt wurden, um bei der Erfüllung der strengen Anforderungen an Design, Sauberkeit und Verpackung zu helfen, die von den globalen Stellen aufgestellt wurden, darunter FDA, EMA und WHO. Mit uns als Partner für die Gestaltung und/oder Herstellung von Unterbaugruppen oder Quellkomponenten für Ihre Produkte können Sie gemeinsam mit uns an Ihren Anforderungen und Spezifikationen arbeiten.Präzision und Zuverlässigkeit
Experten für Pneumatik und Fluidsteuerung
Maßgeschneiderte Lösungen
Wir liefern hochpräzise Produkte mit herausragender Leistung und unterstützen Kunden bei der Erschließung zukünftiger Märkte, indem wir ihre einzigartigen technischen Herausforderungen verstehen.
Unsere Produkte dienen dem Transport und der Regelung von unterschiedlichen chemischen Medien und mit unterschiedlichen Temperaturen, ohne dabei die Leistung und Wiederholbarkeit zu beeinträchtigen. Wir bieten tiefschürfendes Fachwissen in puncto Halbleiteranwendungen – von Vakuumpumpen, Polieren und Reinigen von Wafern und entsprechenden Systemen bis hin zu elektrischen und elektronischen Komponenten.
CHIPREG-Massendurchflussregler (MFC)
Eine Innovation, die Life Science-OEMs bei der Bewältigung von Problemen aufgrund eines größeren Durchflussregelbereichs sowie von Modularität und Größe unterstützt – all das mithilfe eines einzelnen, vernetzten Miniaturgeräts, das im Einklang mit der ISO-Norm 13485 gefertigt wird.
Kosteneffizienz
Sparen Sie Kosten ohne Kompromisse hinsichtlich einer herausragenden Leistungsfähigkeit ein und verkürzen Sie Ihre Markteinführungszeiten mit einem kompletten Gasregelblock von einem einzigen Anbieter
Dynamischer Bereich
Ein einzelnes Miniaturgerät, das den regelbaren Durchflussbereich erhöhen und problemlos für eine große Bandbreite von Durchflussraten, Medien und Druckanforderungen eingesetzt werden kann.
Platzsparend
Der CHIPREG basiert auf dem 8-mm-Proportionalventil CHIPPROP von FAS und ist der kompakteste MFC, der auf dem Markt erhältlich ist
Ein/Aus-Magnetventile
Unsere Miniaturventile kommen typischerweise bei Bestückungsanwendungen zum Einsatz und ermöglichen ein rasches Umschalten zwischen Vakuum und Überdruck, um die Produktivität und Effizienz der Maschinen des Kunden zu steigern und dabei für hohe Präzision und Wiederholbarkeit zu sorgen.
Individuelle Fluidverteiler
Die Verteiler von Norgren werden gemäß den neuesten Technologien und Produktionsverfahren hergestellt und sind in unterschiedlichen Materialausführungen verfügbar. Ganz gleich, ob Sie einen einfachen bearbeiteten Verteiler oder einen vollständig integrierten Fluidkreislauf in einem Mehrschichtverteiler benötigen – das Team von Norgren bestehend aus erfahrenen Ingenieuren und Technikern entwirft und baut Ihnen einen Verteiler, der speziell auf Ihre individuellen Anwendungsanforderungen zugeschnitten ist.