Die Rolle des Landwirtschaftssektors ist von entscheidender Bedeutung, da der globale Druck auf eine effektive und effiziente Produktion von Lebensmitteln zunimmt.
Bei einer Prognose, dass die Weltbevölkerung bis 2050 9,7 Milliarden erreichen wird, und im Bewusstsein des bevorstehenden Klimawandels wird die Art und Weise, wie Länder lebenswichtige Nahrungsmittel anbauen, ernten und verteilen, den gesellschaftlichen Erfolg und die zukünftige Lebensqualität für viele Menschen auf der ganzen Welt bestimmen.
Es werden neue Lösungen entwickelt, um Ernteerträge zu steigern, Ernten besser zu verwalten und dem globalen Druck entgegenzuwirken. Norgren bietet Lösungen, die Ausrüstungsherstellern bei der Gestaltung, Entwicklung und Herstellung von Lösungen helfen, um die Welt zu ernähren.
Sprühtechnik
In traditionellen landwirtschaftlichen Szenarien agiert Norgren als strategischer Partner für Erstausrüster von Sprühgeräten. Unsere Lösungen sind robust und zuverlässig. Mit ihnen können Probleme im Bereich der Materialbehandlung umgangen werden, die zu kostspieligen Ausfallzeiten und verlorenen Produktionsstunden führen.
Mit der Düsensteuerung kann eine zielgerichtete Steuerung des Sprühvorgangs und der Kurvenfahrten gewährleistet werden, wobei die Anforderungen an die Einsparung von Wasser und die bestmögliche Ausnutzung der eingesetzten Chemikalien erfüllt werden.
Die präzisionsbasierten Düsensteuerventile mit Pulsweitenmodulation (PWM) von Norgren werden aus robusten und chemikalienbeständigen Materialien hergestellt und regulieren den Druck und Fluss an landwirtschaftlichen Spritzgestängen, um stets ein optimales Ausbringungsniveau zu gewährleisten. Die Düsen wurden spezifisch für den Umgang mit aggressiven Medien und zur Vermeidung von Problemen im Bereich der Materialbehandlung entwickelt – darunter Verstopfungen durch Düngemittel, die zu kostspieligen Ausfallzeiten, verlorenen Produktionsstunden und suboptimaler Pflanzenbehandlung führen können.
Bewässerung
Die Bewässerung von Indoor-Pflanzen erfordert eine optimale Steuerung der Düsensysteme, um die richtige Ausbringung einer vorgegebenen Menge an Wasser und anderen Medien sicherzustellen und somit eine übermäßige oder unzureichende Ausbringung zu vermeiden und die Wasserverschwendung auf ein Minimum zu reduzieren.
Die Fluidsysteme von Norgren ermöglichen eine präzise und zielgerichtete Bewässerung. Unsere Komponenten können in der Konstruktion eingebaut werden, um Wasser bei spezifischen Durchflussraten, Druckniveaus und Mustern zu fördern und somit sicherzustellen, dass jede Pflanze die erforderlich Wasser- und Nährstoffmenge erhält. Dieser zielgerichtete Ansatz steigern die Gesundheit und das Wachstum der Pflanze und mindert den Einsatz von Wasser und Düngemittel.
Norgren Bewässerung ist ein Präzisions-Landwirtschaftsmanagementsystem, mit dem Benutzer Indoor-Farmen überwachen, analysieren, steuern und automatisieren können. Die Modularität des Systems ermöglicht das Mischen und Anpassen von Funktionen und fördert beste Ertragsverhältnisse. Das Bewässerungsmodul nutzt Echtzeitdaten von Sensoren, um automatisch zu bewässern und unerwünschten und teuren Wasserverlust zu reduzieren, während Lichtmodule die genauen Lichtbedingungen erzeugen, um alle Wachstumsphasen der Pflanzen zu unterstützen und den Energieverbrauch zu senken.
Zum Funktionsumfang gehören die Datenerfassung, die Nährstoffgehalt, Lufttrockenheit, Temperatur, Bodenfeuchte und Lichtintensität messen kann, sowie die Datenergebnisverarbeitung, um strategische und operative Entscheidungen zu treffen.
Agriculture Expertise
Unterstützung des Agrarsektors für eine nachhaltige Zukunft
Die Optimierung des Ertrags aus der Pflanzenproduktion ist ein Hauptziel für den Agrarsektor, der vor der Herausforderung steht, eine wachsende Weltbevölkerung ernähren und gleichzeitig so nachhaltig und ressourcenschonend wie möglich arbeiten zu wollen.
Alles unter kontrolle: wie wir innovationen zur bewältigung globaler herausforderungen fördern
Die künftige Ernährungssicherheit ist nach wie vor eine der wichtigsten globalen Herausforderungen für Regierungen, politische Entscheidungsträger, Lebensmittelhersteller und Verbraucher.
Precise control in cattle-handling
Agriculture Case Study: Productivity improvements, prompt end-to-end service and support, improved handling pneumatics and solution design.
Wie die Einführung von Solarenergie in der Norgren-Fabrik in Rockford 242 Tonnen Kohlendioxid einspart
Erfahren Sie, wie Norgren in seinem Werk in Rockford Solarmodule einsetzt, um seinen CO 2 -Fußabdruck zu verringern und seinen Kunden zu helfen, deren Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Norgren bietet ein umfangreiches Produktportfolio, das die gesamte Agrarbranche abdeckt, darunter das Besprühen von Pflanzen mithilfe von Drohnen, fortschrittliche Landwirtschaftssysteme für zukünftige Lebensmittel, innovative vertikale Landwirtschaftssysteme sowie hochmoderne Traktoren und Geräte.
Unsere Produktionsstätten bietet Protokolle und Verfahren, die entwickelt wurden, um bei der Erfüllung der strengen Anforderungen an Design, Sauberkeit und Verpackung zu helfen, die von den globalen Stellen aufgestellt wurden, darunter FDA, EMA und WHO. Mit uns als Partner für die Gestaltung und/oder Herstellung von Unterbaugruppen oder Quellkomponenten für Ihre Produkte können Sie gemeinsam mit uns an Ihren Anforderungen und Spezifikationen arbeiten. Wir bietet ein umfassendes Fluid-Produktportfolio und sind Lösungsanbieter für individuelle Komponenten und Baugruppen. Von unserem Rapid Prototyping bis hin zu wiederholten Validierungsabläufen – in unseren erstklassigen Produktionsstätten konzentrieren wir uns darauf, Produkte