0860811000000000

  • Übersicht
  • Technische Details

Download

    Für einen großen Teil unserer Produktpalette bieten wir den CAD Download an. Sie können schnell und einfach auf 2D- und 3D-CAD Modelle in einer Vielzahl von Dateiformaten und Versionen zugreifen.

    Verbindung

    160231828

    Verschraubungszubehör, G1/8, G1/4

    Artikel: 160231828

    160231828
    Mehr Informationen

    Befestigungselemente

    0860000000000000

    Befestigung (Wandbefestigung)

    Artikel: 0860000000000000

    0860000000000000
    Mehr Informationen
    0860001000000000

    Befestigung (Wandbefestigung)

    Artikel: 0860001000000000

    0860001000000000
    Mehr Informationen
    0860002000000000

    Paneel-Befestigungssatz

    Artikel: 0860002000000000

    0860002000000000
    Mehr Informationen
    0860003000000000

    Sicherungsklammern

    Artikel: 0860003000000000

    0860003000000000
    Mehr Informationen

    IO-Link

    NC-MP-4A4B-12DLA

    IO-Link Master, PROFINET-Schnittstelle, 1 x 5-polig M12 x 1 Stecker, 11 x 5-polig M12 x 1 Buchse

    Artikel: NC-MP-4A4B-12DLA

    NC-MP-4A4B-12DLA
    Mehr Informationen
    NC-HB-8A5F-12A0A

    IO-Link I/O-Modul, Standard, 1 x 4-polig M12 x 1 Stecker, 8 x 4-polig M12 x 1 Buchse

    Artikel: NC-HB-8A5F-12A0A

    NC-HB-8A5F-12A0A
    Mehr Informationen
    NC-ME-4A4B-12DLA

    IO-Link Master, EtherNet/IP-Schnittstelle, 1 x 5-polig M12 x 1 Stecker, 11 x 5-polig M12 x 1 Buchse

    Artikel: NC-ME-4A4B-12DLA

    NC-ME-4A4B-12DLA
    Mehr Informationen
    NC-HA-8A5F-12AAA

    IO-Link I/O-Modul, Zusatzversorgung, 2 x 4-polig M12 x 1 Stecker, 8 x 4-polig M12 x 1 Buchse

    Artikel: NC-HA-8A5F-12AAA

    NC-HA-8A5F-12AAA
    Mehr Informationen
    • Sie sind hier
    • 0860811000000000