0882219000000000

  • Übersicht
  • Technische Details

Download

    Verbindung

    0523058000000000

    Gerätesteckvorrichtung mit M12 x 1

    Artikel: 0523058000000000

    0523058000000000
    Mehr Informationen
    0523053000000000

    Gerätesteckvorrichtung mit M12 x 1

    Artikel: 0523053000000000

    0523053000000000
    Mehr Informationen
    0523052000000000

    Gerätesteckvorrichtung mit M12 x 1

    Artikel: 0523052000000000

    0523052000000000
    Mehr Informationen
    0523057000000000

    Gerätesteckvorrichtung mit M12 x 1

    Artikel: 0523057000000000

    0523057000000000
    Mehr Informationen

    Elektrische Stecker

    0570110000000000

    Gerätesteckvorrichtung mit PG-Verschraubung

    Artikel: 0570110000000000

    0570110000000000
    Mehr Informationen

    IO-Link

    NC-MP-4A4B-12DLA

    IO-Link Master, PROFINET-Schnittstelle, 1 x 5-polig M12 x 1 Stecker, 11 x 5-polig M12 x 1 Buchse

    Artikel: NC-MP-4A4B-12DLA

    NC-MP-4A4B-12DLA
    Mehr Informationen
    NC-HB-8A5F-12A0A

    IO-Link I/O-Modul, Standard, 1 x 4-polig M12 x 1 Stecker, 8 x 4-polig M12 x 1 Buchse

    Artikel: NC-HB-8A5F-12A0A

    NC-HB-8A5F-12A0A
    Mehr Informationen
    NC-ME-4A4B-12DLA

    IO-Link Master, EtherNet/IP-Schnittstelle, 1 x 5-polig M12 x 1 Stecker, 11 x 5-polig M12 x 1 Buchse

    Artikel: NC-ME-4A4B-12DLA

    NC-ME-4A4B-12DLA
    Mehr Informationen
    NC-HA-8A5F-12AAA

    IO-Link I/O-Modul, Zusatzversorgung, 2 x 4-polig M12 x 1 Stecker, 8 x 4-polig M12 x 1 Buchse

    Artikel: NC-HA-8A5F-12AAA

    NC-HA-8A5F-12AAA
    Mehr Informationen
    • Sie sind hier
    • 0882219000000000