Sprachen

Konto

Willkommen zurück


Mein Konto

Sehen Sie sich Ihre Kontoinformationen an, einschließlich Bestellverlauf, gespeicherte Warenkörbe und Lieferadressen.

Konto anzeigen

Konto

Einloggen

Login to gain access to your account.

Forgot password?

Einloggen

Registrierung

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

Registrierung
  • Kontakt
  • Handelspartner
  • Sprachen
  • Einloggen
  • 0Warenkorb
  • Menu
  • Produkte
  • Branchen
  • Leistungsspektrum
  • Ressourcen
  • Über uns
  • Kontakt
  • Handelspartner
  • Einloggen

B84G-3AT-QP3-RMN

  • Übersicht
  • Technische Details

Download

    Für einen großen Teil unserer Produktpalette bieten wir den CAD Download an. Sie können schnell und einfach auf 2D- und 3D-CAD Modelle in einer Vielzahl von Dateiformaten und Versionen zugreifen.

    Verschraubung

    C24250638

    Gerade Verschraubung, 3/8 NPT, 3/8"

    Artikel: C24250638

    C24250638
    Mehr Informationen
    C24470638

    Winkelverschraubung drehbar, 3/8 NPT, 3/8"

    Artikel: C24470638

    C24470638
    Mehr Informationen
    C24670638

    T-Verschraubung drehbar, 3/8 NPT, 3/8"

    Artikel: C24670638

    C24670638
    Mehr Informationen

    Zubehör

    840055-01KIT

    Vorhängeschloss

    Artikel: 840055-01KIT

    840055-01KIT
    Mehr Informationen
    840055-02KIT

    Mehrfach-Schliessbügel

    Artikel: 840055-02KIT

    840055-02KIT
    Mehr Informationen
    0860810000000000

    Elektronischer Druckschalter, G1/8, -1-10 bar

    Artikel: 0860810000000000

    0860810000000000
    Mehr Informationen

    Manometer

    840073-01KIT

    Excelon Plus integriertes 10-bar-Manometer

    Artikel: 840073-01KIT

    840073-01KIT
    Mehr Informationen
    840073-02KIT

    Excelon Plus integriertes 20-bar-Manometer

    Artikel: 840073-02KIT

    840073-02KIT
    Mehr Informationen
    840143-01KIT

    Adapter Manometeranschluss Excelon Plus, 1/8 PTF

    Artikel: 840143-01KIT

    840143-01KIT
    Mehr Informationen
    840143-02KIT

    Adapter Manometeranschluss Excelon Plus, R 1/8

    Artikel: 840143-02KIT

    840143-02KIT
    Mehr Informationen
    18-015-013

    Zubehor Manometer, R1/8, 0-10 bar

    Artikel: 18-015-013

    18-015-013
    Mehr Informationen
    Q84G-3AN-NNE

    Excelon Plus integrierter elektronischer Drucksensor, 3/8 PTF

    Artikel: Q84G-3AN-NNE

    Q84G-3AN-NNE
    Mehr Informationen

    Mehrfachverteiler

    840028-50KIT

    Excelon Plus Verteilerblock PTF 3/4"

    Artikel: 840028-50KIT

    840028-50KIT
    Mehr Informationen
    840028-68KIT

    Excelon Plus Verteilerblock 3/4 PTF

    Artikel: 840028-68KIT

    840028-68KIT
    Mehr Informationen
    0337717000000000

    Excelon Plus 18D Anschlussblock

    Artikel: 0337717000000000

    0337717000000000
    Mehr Informationen
    840016-50KIT

    Excelon Plus Anschlussblock PTF 1/4"

    Artikel: 840016-50KIT

    840016-50KIT
    Mehr Informationen
    840015-02KIT

    Excelon Plus Gewindeflansch 3/8 PTF

    Artikel: 840015-02KIT

    840015-02KIT
    Mehr Informationen
    840015-03KIT

    Excelon Plus Gewindeflansch 1/2 PTF

    Artikel: 840015-03KIT

    840015-03KIT
    Mehr Informationen
    840015-04KIT

    Excelon Plus Gewindeflansch 3/4 PTF

    Artikel: 840015-04KIT

    840015-04KIT
    Mehr Informationen

    Befestigungselemente

    840014-51KIT

    Excelon Plus Quikclamp

    Artikel: 840014-51KIT

    840014-51KIT
    Mehr Informationen
    840014-52KIT

    Excelon Plus Quikclamp mit Befestigungswinkel

    Artikel: 840014-52KIT

    840014-52KIT
    Mehr Informationen
    840068-51KIT

    Excelon Plus Befestigungswinkel mit Mutter

    Artikel: 840068-51KIT

    840068-51KIT
    Mehr Informationen
    840048-89KIT

    Excelon Plus Paneelmutter

    Artikel: 840048-89KIT

    840048-89KIT
    Mehr Informationen
    840024-50KIT

    Excelon Plus Universal-Befestigungswinkel

    Artikel: 840024-50KIT

    840024-50KIT
    Mehr Informationen

    Verschleißteilsatz

    840038-50KIT

    Excelon Plus 5µm Filtereinsatz

    Artikel: 840038-50KIT

    840038-50KIT
    Mehr Informationen
    840038-51KIT

    Excelon Plus 40µm Filtereinsatz

    Artikel: 840038-51KIT

    840038-51KIT
    Mehr Informationen
    6000-61KIT

    Ablassautomatik mit Metallmutter - zöllige Ausführung

    Artikel: 6000-61KIT

    6000-61KIT
    Mehr Informationen
    6000-60KIT

    Ablassautomatik mit Metallmutter - metrische Ausführung

    Artikel: 6000-60KIT

    6000-60KIT
    Mehr Informationen
    FRLB84-KIT

    Excelon Plus R84/B84 Elastomersatz

    Artikel: FRLB84-KIT

    FRLB84-KIT
    Mehr Informationen
    840025-51KIT

    Excelon Plus Behälter (Polycarbonat mit Schutz und Automatikablass - PIF 6mm)

    Artikel: 840025-51KIT

    840025-51KIT
    Mehr Informationen
    840025-50KIT

    Excelon Plus Behälter (Polycarbonat mit Schutz und manueller Entleerung)

    Artikel: 840025-50KIT

    840025-50KIT
    Mehr Informationen
    840003-51KIT

    Excelon Plus Behälter (Metall mit Sichtglas und Automatikablass - PIF 6mm)

    Artikel: 840003-51KIT

    840003-51KIT
    Mehr Informationen
    840003-50KIT

    Excelon Plus Behälter (Metall mit Sichtglas und manueller Entleerung)

    Artikel: 840003-50KIT

    840003-50KIT
    Mehr Informationen
    840025-53KIT

    Excelon Plus Behälter (Polycarbonat mit Schutz und Automatikablass - PIF 1/4")

    Artikel: 840025-53KIT

    840025-53KIT
    Mehr Informationen
    840003-56KIT

    Excelon Plus Behälter (Metall mit Sichtglas und Automatikablass - PIF 1/4")

    Artikel: 840003-56KIT

    840003-56KIT
    Mehr Informationen

    Schläuche

    PB0056100

    Nylon tubing, natural, 3/8"

    Artikel: PB0056100

    PB0056100
    Mehr Informationen
    PB0756100

    Nylon tubing, black, 3/8"

    Artikel: PB0756100

    PB0756100
    Mehr Informationen
    PW0056100

    Rohre und Schläuche – Polyurethanschläuche, Natürliche farbe, 3/8"

    Artikel: PW0056100

    PW0056100
    Mehr Informationen
    PW0756100

    Rohre und Schläuche – Polyurethanschläuche, Schwarz, 3/8"

    Artikel: PW0756100

    PW0756100
    Mehr Informationen
    • Sie sind hier
    • B84G-3AT-QP3-RMN
    Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Vereinigtes Königreich

    We're a proud part of IMI plc

    Erfahren Sie mehr über IMI plc

    Schnellzugang

        Hilfe

          Impressum

            © 2026 Norgren Ltd, All Rights Reserved

            Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Vereinigtes Königreich
            • Kontakt
            • Registrierung