Sprachen

Konto

Willkommen zurück


Mein Konto

Sehen Sie sich Ihre Kontoinformationen an, einschließlich Bestellverlauf, gespeicherte Warenkörbe und Lieferadressen.

Konto anzeigen

Konto

Einloggen

Login to gain access to your account.

Forgot password?

Einloggen

Registrierung

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

Registrierung
  • Kontakt
  • Handelspartner
  • Sprachen
  • Einloggen
  • 0Warenkorb
  • Menu
  • Produkte
  • Branchen
  • Leistungsspektrum
  • Ressourcen
  • Über uns
  • Kontakt
  • Handelspartner
  • Einloggen

C02670818

  • Übersicht
  • Technische Details

Download

    Für einen großen Teil unserer Produktpalette bieten wir den CAD Download an. Sie können schnell und einfach auf 2D- und 3D-CAD Modelle in einer Vielzahl von Dateiformaten und Versionen zugreifen.

    Similar

    102670818

    Pneufit-Schnellsteckverbindungen, G1/8, 8mm

    Artikel: 102670818

    102670818
    Mehr Informationen
    E02670818

    Pneufit E T-Steckverschraubung, drehbar, Rohr außen Ø: 8mm, Gewinde: G1/8

    Artikel: E02670818

    E02670818
    Mehr Informationen
    S02670818L

    Pneufit S T-Steckverschraubung, drehbar, Rohr außen Ø: 8mm, G1/8

    Artikel: S02670818L

    S02670818L
    Mehr Informationen

    Schläuche

    PA2-0008025C

    Rohre und Schläuche – Polyamidrohre, Natürliche Farbe, 25m, 8mm/6mm

    Artikel: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Mehr Informationen
    PA2-0008100

    Rohre und Schläuche – Polyamidrohre, Natürliche Farbe, 100m, 8mm/6mm

    Artikel: PA2-0008100

    PA2-0008100
    Mehr Informationen
    PS0008025

    Polyamidschlauch superflexibel, Natürlich, 25m, 8mm/6mm

    Artikel: PS0008025

    PS0008025
    Mehr Informationen
    M/3314

    Schlauchabschneider

    Artikel: M/3314

    M/3314
    Mehr Informationen
    • Sie sind hier
    • C02670818
    Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Vereinigtes Königreich

    We're a proud part of IMI plc

    Erfahren Sie mehr über IMI plc

    Schnellzugang

        Hilfe

          Impressum

            © 2026 Norgren Ltd, All Rights Reserved

            Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Vereinigtes Königreich
            • Kontakt
            • Registrierung