Millionen von Möglichkeiten
Automatisierungsprojekte müssen strenge Leistungsanforderungen erfüllen, sei es, um die Produktivität zu steigern, den Energieverbrauch zu minimieren oder die Betriebskosten zu senken. Dies erfordert eine umfassende Auswahl an Geräten, um die effektivsten Konstruktionsentscheidungen treffen zu können, unterstützt durch fachkundigen anwendungstechnischen Support und reaktionsschnellen Service. Hier kommt Endless Electric Motion ins Spiel.
Jahre Erfahrung
Produkte
Konfigurationen
Linearachsen
Präzise Einzel-Linearachsen aus modularen Bausteinen für Profil, Führung, Antrieb und Zubehör – konfigurierbar und anpassbar für anspruchsvolle Umgebungen. Edelstahl- und verstärkte Ausführungen sind für Anwendungen wie Explosionsschutz (ATEX), Lebensmittelverarbeitung und Reinraumbereiche erhältlich.

Linearachsen im Einsatz
Mehrachssysteme
Mehrachs- und Portalsysteme aus modularen Profilen, Führungs- und Antriebsoptionen sowie Zubehör – exakt nach Anwendungsanforderungen kombiniert. Modulare Konstruktionsoptionen und technische Unterstützung helfen Ihnen, auch komplexe Mehrachs-Bewegungsanforderungen zu spezifizieren. Profilbreiten 30–200 mm; Antriebsoptionen umfassen Zahnriemen, Kugelgewinde-/Trapezgewindetrieb, Zahnstange und Ritzel, Linearmotor; Hublängen 100 mm–4 m; Lasten bis 300 kg; Positionierwiederholgenauigkeit ±0,025 bis 0,1 mm.

Elektrische Antriebe
Leistungsstarke elektrische Antriebe in Kolbenstangenbauform für genaue, wiederholbare Bewegungen in einer Vielzahl industrieller Anwendungen. Nach ISO 15552 gebaut und in mehreren Konfigurationen erhältlich, bieten sie ein zuverlässiges Drop-in-Upgrade von pneumatisch auf elektrisch.

Anwendungen für elektrische Linearbewegung
Wir unterstützen Automatisierungsprojekte in einer Vielzahl von Anwendungen – von der Einachs-Positionierung bis zu komplexen Mehrachssystemen. Nachfolgend finden Sie typische Anwendungsbereiche sowie spezielle Anforderungen, die wir regelmäßig betreuen.
Maschinen- und anlagenbau
Beschichtungs-, Lackier-, Schweiß-, Mess- und Umformanlagen; Glas-, Stein- und Holzbearbeitungs-
maschinen

Automatisierung
Montagelinien und Lagersysteme, Montage- und Transportsysteme sowie Mess- und Prüfgeräte

Hubtechnik und Material Handling
Abfüll- und Dosiersysteme, elektromechanische Hubsysteme, Liftsysteme und Pick-and-Place-Systeme

Verpackungstechnik
Etikettier- und Verpackungsausrüstung sowie Systeme zum Kartonieren, Beladen, Verpacken und Ausliefern
Zertifizierte Lösungen für anspruchsvolle Umgebungen
Manche Anwendungen stellen zusätzliche Anforderungen an die Linearbewegung – von behördlicher Zertifizierung bis zu Hygiene und Kontaminationskontrolle. Wir erfüllen diese Anforderungen mit Linearachs-Lösungen für spezielle Umgebungen und praxisorientierter technischer Beratung, damit Sie korrekt spezifizieren und zuverlässig integrieren können.

Spezialisierte Branchenanwendungen
Von streng regulierten Umgebungen bis zu modernsten Fertigungsprozessen – unsere Lösungen für elektrische Linearbewegung erfüllen die präzisen Anforderungen spezialisierter Branchen.
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Lebensmittel-produktion und Tierfutterherstellung

Chemie
Misch-, Test- und Dosierausrüstung, Laboranwendungen und Reinraum-bedingungen

Pharmazie
Automatisierte Kommissioniersysteme

3D-Druck
Rapid Prototyping, industrieller 3D-Druck, Sintermetall-verarbeitung und Architekturprojekte
Technische Unterstützung
Unsere Lösungen für elektrische Linearbewegung basieren auf über 30 Jahren Anwendungserfahrung und einem Engineering-Team, das Sie dabei unterstützt, die richtige Lösung beim ersten Mal zu spezifizieren. Wir bieten praktische Unterstützung bei Auswahl und Integration – vom ersten Konzept bis zur Auslieferung.

Ressourcen zu elektrischen Antrieben
Nehmen Sie teil und erfahren Sie, wie ein neuer Ansatz bei Ihren Antriebssystemen aussehen könnte
Unsere Produktspezialisten für elektrische Antriebe bieten Ihnen technische Einblicke und praktische Ratschläge, um Ihr Verständnis für die Grundlagen elektrischer Antriebe zu vertiefen und herauszufinden, wie sie Ihren Betrieb voranbringen können.