Sprachen

Konto

Willkommen zurück


Mein Konto

Sehen Sie sich Ihre Kontoinformationen an, einschließlich Bestellverlauf, gespeicherte Warenkörbe und Lieferadressen.

Konto anzeigen

Konto

Einloggen

Login to gain access to your account.

Forgot password?

Einloggen

Registrierung

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

Registrierung
  • Kontakt
  • Handelspartner
  • Sprachen
  • Einloggen
  • 0Warenkorb
  • Menu
  • Produkte
  • Branchen
  • Leistungsspektrum
  • Service
  • Über uns
  • Kontakt
  • Handelspartner
  • Einloggen

Elektrische Zylinder- hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit und lange Lebensdauer

    Elektrische Zylinder mit Kolbenstange
    Unsere Linearzylinder mit Kolbenstange und Kugelumlaufspindel gemäß ISO 15552 – erhältlich mit oder ohne Servomotoren, in 6 Baugrößen und mit 2 Motoranbaumöglichkeiten. Die Zylinder bieten eine hohe Präzision und Wiederholbarkeit, lange Lebensdauer und sind leicht installierbar. IP65-Versionen für sowohl axialen, als auch parallelen Motoranbau ermöglichen den Einsatz der Antriebe z. B. in nassen und staubigen Umgebungen.
    Motoren
    Unsere Elektrozylinder mit Kolbenstange werden durch eine Reihe von Hochleistungs-AC-Servomotoren ergänzt. Die Motoren können axial oder parallel montiert werden.
    Servoumrichter
    Elektrozylinder mit Kolbenstange sind mit einer Reihe von Frequenzumrichtern erhältlich, die für höchste Servoleistung bei minimaler Baugröße stehen. Minimaler Platzbedarf und außergewöhnliche Leistungsdichte machen sie zu einem der kleinsten Frequenzumrichter auf dem heutigen Markt.

    Laden Sie hier unser Whitepaper zu elektrischen Antrieben herunter.

    Mehrachssysteme werden zunehmend beliebter, die richtige Wahl kann jedoch zur Herausforderung werden. Hier erfahren Sie, wie Ihre mehrachsigen Designs mithilfe eines lösungsunabhängigen Spezifikationsansatzes verbessern kann.

    Expertise

    Was ist ein elektrischer Zylinder?

    Ein elektrischer Zylinder ist eine Vorrichtung, die eine Bewegung einer Last oder eine Aktion, die eine Kraft erfordert, wie z. B. Klemmen, mit Hilfe eines Elektromotors zur Erzeugung der erforderlichen Kraft erzeugen kann.

    Was ist ein Elektromotor (Servomotor)?

    Ein Elektromotor (Servomotor) ist ein Gerät, das den elektrischen Stromfluss in die mechanische Drehung einer Spindel oder eines Rotors umwandelt. Die Rotation wird in vielen Anwendungen in eine lineare Bewegung umgewandelt.

    Was ist ein Servoumrichter?

    Ein Servoumrichter (häufig als elektrische Steuerung bezeichnet) ist ein Gerät zur Steuerung der Ausgangsleistung eines Motors, der beispielsweise zur Erzeugung einer Linearbewegung verwendet wird. Der Servoumrichter regelt genau die Motorleistung und die Motorreaktion gegen einen steuernden Eingang.

    Elektrische Antriebe mit IP65 erweitert

    IMI Norgren hat sein Angebot an elektrischen Antrieben um eine Ausführung mit Schutzart IP65 erweitert.

    Ressourcen

    • Broschüre Elektrische Antriebe (PDF)
    • 2D und 3D CAD
    • Konfigurator für elektrische Zylinder
    • Datenblätter elektrische Antriebe (PDF)
    • Sie sind hier
    Norgren Ltd, Blenheim Way, Fradley Park, Lichfield, WS13 8SY, Vereinigtes Königreich

    We're a proud part of IMI plc

    Erfahren Sie mehr über IMI plc

    Schnellzugang

        Hilfe

          Impressum

            © 2025 Norgren Ltd, All Rights Reserved

            Norgren Ltd, Blenheim Way, Fradley Park, Lichfield, WS13 8SY, Vereinigtes Königreich
            • Kontakt
            • Registrierung