Test

Elektrische Antriebe

Norgren Elion: Elektrische Antriebe mit und ohne Kolbenstange

Unsere neue Produktfamilie von leistungsstarken elektromechanischen Linearantrieben wurde speziell auf die Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten und eignet sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.

Wir bieten alles aus einer Hand für Ihren Bedarf an elektrischen Antrieben. Unsere Produktfamilie von leistungsstarken elektromechanischen Linearantrieben in 4 Baugrößen und mit 2 Antriebsoptionen: Kugelumlaufspindel und Zahnriemen. Zahnriemenantriebe erlauben die höchsten Geschwindigkeiten und längsten Hübe, wohingegen Spindelantriebe größere Lasten mit extrem genauer Positionierung und Wiederholgenauigkeit bewegen können. Eine komplette elektrische Antriebslösung für Ihre Anwendung.

Ansehen

Norgren ELION konfigurieren

Nutzen Sie unser intuitiv und einfach zu bedienendes Online-Auslegungstool, um den richtigen Antrieb für Ihre individuelle Anwendung zu konfigurieren.

Zylinderbaureihen

E/809000 Elektrische Antriebe mit Kolbenstange

Kugelumlauf-Spindelantrieb nach ISO Norm mit oder ohne Motor in sechs Größen und mit zwei Anbaumöglichkeiten.

  • Hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit
  • Lange Lebensdauer
  • Einfache Austauschbarkeit und Installation
  • Basierend auf ISO 15552 Standard
  • Schutzklasse IP65 (als Standardoption)
Entdecken

E/140000 Elektrische Antriebe ohne Kolbenstange

Kolbenstangenlose elektromechanische Linearantriebe in 4 Baugrößen und mit 2 Antriebsoptionen: Kugelumlaufspindel und Zahnriemen.

  • Hohe Geschwindigkeit und reaktionsschnell
  • Betriebssicherheit
  • Hohe Nutzlast
  • Kugelumlaufspindel und Zahnriemen
Entdecken

Ressourcen

Video zu elektrischen Antrieben

Erfahren Sie mehr über die elektrischen Antriebe der Serie ELION von Norgren.

Expertise

Sie suchen eine Lösung für Ihre Anwendung?

Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.

* Pflichtfelder