Norgren ELION elektrische Antriebe mit Kolbenstange
Kolbenstangenlose elektromechanische Linearantriebe in 4 Baugrößen und mit 2 Antriebsoptionen: Kugelumlaufspindel und Zahnriemen.
Hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit
Lange Lebensdauer
Einfache Austauschbarkeit und Installation - ISO 15552 Standard und universelle Befestigungsmöglichkeiten machen es einfach, pneumatische Antriebe zu ersetzen
Monitoring - Antriebskennwerte lassen sich durch das Motor-Feedbacksystem und externe Schalter überwachen
Energieeinsparung - elektromechanische Komponenten wandeln Strom effizient in mechanische Energie um, sodass sich der Energieverbrauch und die Betriebskosten deutlich verringern können
Betriebssicherheit - Servomotor mit Haltebremse ermöglicht die Fixierung des Antriebs bei unterbrochener Stromversorgung
Umgebungsbedingungen - IP65-Versionen für sowohl axialen, als auch parallelen Motoranbau ermöglichen den Einsatz der Antriebe in nassen und staubigen Umgebungen
Smarte Konfiguration - mit unserem Online-Auslegungstool können Sie auf Basis Ihrer Anwendung schnell und einfach das für Sie passende Produkt auswählen
Flexible Motoranbindung -maßgeschneiderte Schnittstellen erlauben die Anbindung von Motoren anderer Hersteller
Ansehen Technische Merkmale
Elektrische Antriebe mit oder ohne Servomotor
6 Baugrößen
2 Motoranbaumöglichkeiten (axial und parallel)
Basierend auf ISO 15552
Schutzklasse IP65 (als Standardoption)
Große Auswahl an Motoren, Frequenzumrichtern und Zubehör
Optional
Kolbenstangenverlängerung
Kolbenstange mit Innengewinde
Faltenbalg auf der Kolbenstange
Norgren ELION konfigurieren
Nutzen Sie unser intuitiv und einfach zu bedienendes Online-Auslegungstool, um den richtigen Antrieb für Ihre individuelle Anwendung zu konfigurieren.
Motoren
Die elektromechanischen Antriebe Norgren ELION werden durch eine Reihe von leistungsstarken AC Servomotoren ergänzt. Diese können axial oder parallel in vier verschiedenen Positionen montiert werden.

Durch ihren großen Drehmomentbereich von 0,16 Nm bis 10,5 Nm und eine Auswahl an Feedbackoptionen sind sie bestens für Ihre Anwendungen geeignet.
Drehmomentbereich: 0,16 Nm bis 10,5 Nm
Haltebremse erhältlich
Flansch nach IEC-72-1-1
Schutzart IP65 (nur Motor); geschützt gegen Spritzwasser und Staub
Hohe dynamische Leistung dank geringem Trägheitsmoment
UL/CUL-zertifiziert
Servoumrichter
Die elektromechanischen Antriebe Norgren ELION sind mit einer Reihe von Frequenzumrichtern erhältlich, die für höchste Servoleistung bei minimaler Baugröße stehen.

Minimaler Platzbedarf und außergewöhnliche Leistungsdichte machen sie zu einem der kleinsten Frequenzumrichter auf dem heutigen Markt. Das bedeutet, dass Sie die kleinstmöglichen Schaltschränke nutzen können.
Erhältlich in 3 Varianten, 200 V bis 400 V
Protokolle u. a. EtherCAT, PROFINET, PROFIBUS, Ethernet/IP, DeviceNet & CANopen
Geringer Platzbedarf, nur 40 mm breit
Zykluszeit 250 μs
Eingebaute RS485-Kommunikation
Ressourcen
Whitepaper zu elektrischen Antrieben
Die Auswahl der besten Antriebslösung ist für Hersteller oft kompliziert, da sie nicht nur die beste technische, sondern auch die kostengünstigste und energieeffizienteste Lösung für ihre Anwendung definieren müssen.
WhitepaperKonfigurator für elektrische Antriebe
Wählen Sie mithilfe unseres intuitiv und einfach zu bedienenden Konfigurators den richtigen Antrieb für die spezifischen technischen Anforderungen Ihrer Anwendung aus.
KonfiguratorBroschüre für elektrische Antriebe
Lesen Sie, warum elektrische Antriebe die perfekte Lösung sind, wenn es auf hohe Präzision, Positionierflexibilität und Wiederholgenauigkeit ankommt.
Broschüre
Video zu elektrischen Antrieben
Erfahren Sie mehr über die elektrischen Antriebe der Serie ELION von Norgren.