Elektrische Zylinder- hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit und lange Lebensdauer

    Elektrische Zylinder mit Kolbenstange
    Unsere Linearzylinder mit Kolbenstange und Kugelumlaufspindel gemäß ISO 15552 – erhältlich mit oder ohne Servomotoren, in 6 Baugrößen und mit 2 Motoranbaumöglichkeiten. Die Zylinder bieten eine hohe Präzision und Wiederholbarkeit, lange Lebensdauer und sind leicht installierbar. IP65-Versionen für sowohl axialen, als auch parallelen Motoranbau ermöglichen den Einsatz der Antriebe z. B. in nassen und staubigen Umgebungen.
    Motoren
    Unsere Elektrozylinder mit Kolbenstange werden durch eine Reihe von Hochleistungs-AC-Servomotoren ergänzt. Die Motoren können axial oder parallel montiert werden.
    Servoumrichter
    Elektrozylinder mit Kolbenstange sind mit einer Reihe von Frequenzumrichtern erhältlich, die für höchste Servoleistung bei minimaler Baugröße stehen. Minimaler Platzbedarf und außergewöhnliche Leistungsdichte machen sie zu einem der kleinsten Frequenzumrichter auf dem heutigen Markt.

    Laden Sie hier unser Whitepaper zu elektrischen Antrieben herunter.

    Mehrachssysteme werden zunehmend beliebter, die richtige Wahl kann jedoch zur Herausforderung werden. Hier erfahren Sie, wie Ihre mehrachsigen Designs mithilfe eines lösungsunabhängigen Spezifikationsansatzes verbessern kann.

    Ressourcen zu elektrischen Antrieben

    Was ist ein elektrischer Zylinder?

    Was ist ein Elektromotor (Servomotor)?

    Was ist ein Servoumrichter?

    Elektrische Antriebe mit IP65 erweitert

    Ressourcen

    • Broschüre Elektrische Antriebe (PDF)
    • Datenblätter Elektrische Antriebe (PDF)
    • 2D und 3D CAD
    • Konfigurator für Elektrische Zylinder
    • Konfigurator für Linearachsen
    • Lebensdauerberechnung