P82F-2GT-PBN

  • Übersicht
  • Technische Details

Download

    Für einen großen Teil unserer Produktpalette bieten wir den CAD Download an. Sie können schnell und einfach auf 2D- und 3D-CAD Modelle in einer Vielzahl von Dateiformaten und Versionen zugreifen.

    Verschraubung

    C02250828

    Gerade Verschraubung (Außen- und Innensechskant), G1/4, 8mm

    Artikel: C02250828

    C02250828
    Mehr Informationen
    C02470828

    Winkelverschraubung drehbar, G1/4, 8mm

    Artikel: C02470828

    C02470828
    Mehr Informationen
    C02670828

    T-Verschraubung drehbar, G1/4, 8mm

    Artikel: C02670828

    C02670828
    Mehr Informationen

    Zubehör

    V10037-E19

    15 mm Gerätesteckvorrichtung mit Steckerbild Form C (DIN EN 175301-803)

    Artikel: V10037-E19

    V10037-E19
    Mehr Informationen
    0881300000000000

    18D Elektromechanischer Druckschalter Pneumatik, Flange, 0.5-8 bar

    Artikel: 0881300000000000

    0881300000000000
    Mehr Informationen
    0860810000000000

    Elektronischer Druckschalter, G1/8, -1-10 bar

    Artikel: 0860810000000000

    0860810000000000
    Mehr Informationen

    Verbindung

    NC-DINCA-123MS-A

    Ventilstecker, DIN EN 175301-803 Form C, 3-polig M12 x 1 Stecker, 0,6 m Kabel

    Artikel: NC-DINCA-123MS-A

    NC-DINCA-123MS-A
    Mehr Informationen
    NC-DINCA-123MS-1

    Ventilstecker, DIN EN 175301-803 Form C, 3-polig M12 x 1 Stecker, 1 m Kabel

    Artikel: NC-DINCA-123MS-1

    NC-DINCA-123MS-1
    Mehr Informationen
    NC-DINCA-123MS-2

    Ventilstecker, DIN EN 175301-803 Form C, 3-polig M12 x 1 Stecker, 2 m Kabel

    Artikel: NC-DINCA-123MS-2

    NC-DINCA-123MS-2
    Mehr Informationen
    NC-DINCA-123MS-5

    Ventilstecker, DIN EN 175301-803 Form C, 3-polig M12 x 1 Stecker, 5 m Kabel

    Artikel: NC-DINCA-123MS-5

    NC-DINCA-123MS-5
    Mehr Informationen
    V10013-D01

    15 mm Gerätesteckvorrichtung mit Steckerbild Form C (DIN EN 175301-803)

    Artikel: V10013-D01

    V10013-D01
    Mehr Informationen
    V10013-D03

    15 mm Gerätesteckvorrichtung mit Steckerbild Form C (DIN EN 175301-803)

    Artikel: V10013-D03

    V10013-D03
    Mehr Informationen
    V10016-D01

    15 mm Gerätesteckvorrichtung mit Steckerbild Form C (DIN EN 175301-803)

    Artikel: V10016-D01

    V10016-D01
    Mehr Informationen
    V10016-D03

    15 mm Gerätesteckvorrichtung mit Steckerbild Form C (DIN EN 175301-803)

    Artikel: V10016-D03

    V10016-D03
    Mehr Informationen

    Elektrische Stecker

    V10012-D19

    15 mm Gerätesteckvorrichtung mit Steckerbild Form C (DIN EN 175301-803)

    Artikel: V10012-D19

    V10012-D19
    Mehr Informationen
    V10027-D00

    15 mm Gerätesteckvorrichtung mit Steckerbild Form C (DIN EN 175301-803)

    Artikel: V10027-D00

    V10027-D00
    Mehr Informationen

    Mehrfachverteiler

    820028-53KIT

    Excelon Plus Verteilerblock, G3/8

    Artikel: 820028-53KIT

    820028-53KIT
    Mehr Informationen
    0523109000000000

    Excelon 72/73 porting block for pressure switch

    Artikel: 0523109000000000

    0523109000000000
    Mehr Informationen

    Befestigungselemente

    820014-51KIT

    Excelon Plus Quikclamp

    Artikel: 820014-51KIT

    820014-51KIT
    Mehr Informationen
    820014-52KIT

    Excelon Plus Quikclamp mit Befestigungswinkel

    Artikel: 820014-52KIT

    820014-52KIT
    Mehr Informationen

    Schalldämpfer

    MB002A

    Hochleistungsschalldämpfer, 1/4 PTF

    Artikel: MB002A

    MB002A
    Mehr Informationen
    MB002B

    Hochleistungsschalldämpfer, R1/4

    Artikel: MB002B

    MB002B
    Mehr Informationen

    Schläuche

    PA2-0008025C

    Rohre und Schläuche – Polyamidrohre, Natürliche Farbe, 25m, 8mm/6mm

    Artikel: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Mehr Informationen
    PA2-0708025C

    Rohre und Schläuche – Polyamidrohre, Schwarz, 25m, 8mm/6mm

    Artikel: PA2-0708025C

    PA2-0708025C
    Mehr Informationen
    PS0008025

    Polyamidschlauch superflexibel, Natürlich, 25m, 8mm/6mm

    Artikel: PS0008025

    PS0008025
    Mehr Informationen
    PS0608025B/LP

    Polyamidschlauch superflexibel, Grau, 25m, 8mm/6mm

    Artikel: PS0608025B/LP

    PS0608025B/LP
    Mehr Informationen
    • Sie sind hier
    • P82F-2GT-PBN