P82F-3AT-PFA

  • Übersicht
  • Technische Details

Download

    Für einen großen Teil unserer Produktpalette bieten wir den CAD Download an. Sie können schnell und einfach auf 2D- und 3D-CAD Modelle in einer Vielzahl von Dateiformaten und Versionen zugreifen.

    Verschraubung

    C24250638

    Gerade Verschraubung, 3/8 NPT, 3/8"

    Artikel: C24250638

    C24250638
    Mehr Informationen
    C24470638

    Winkelverschraubung drehbar, 3/8 NPT, 3/8"

    Artikel: C24470638

    C24470638
    Mehr Informationen
    C24670638

    T-Verschraubung drehbar, 3/8 NPT, 3/8"

    Artikel: C24670638

    C24670638
    Mehr Informationen

    Zubehör

    V10037-E13

    15 mm Gerätesteckvorrichtung mit Steckerbild Form C (DIN EN 175301-803)

    Artikel: V10037-E13

    V10037-E13
    Mehr Informationen
    0881300000000000

    18D Elektromechanischer Druckschalter Pneumatik, Flange, 0.5-8 bar

    Artikel: 0881300000000000

    0881300000000000
    Mehr Informationen
    0860810000000000

    Elektronischer Druckschalter, G1/8, -1-10 bar

    Artikel: 0860810000000000

    0860810000000000
    Mehr Informationen

    Verbindung

    NC-DINCA-123MS-A

    Ventilstecker, DIN EN 175301-803 Form C, 3-polig M12 x 1 Stecker, 0,6 m Kabel

    Artikel: NC-DINCA-123MS-A

    NC-DINCA-123MS-A
    Mehr Informationen
    NC-DINCA-123MS-1

    Ventilstecker, DIN EN 175301-803 Form C, 3-polig M12 x 1 Stecker, 1 m Kabel

    Artikel: NC-DINCA-123MS-1

    NC-DINCA-123MS-1
    Mehr Informationen
    NC-DINCA-123MS-2

    Ventilstecker, DIN EN 175301-803 Form C, 3-polig M12 x 1 Stecker, 2 m Kabel

    Artikel: NC-DINCA-123MS-2

    NC-DINCA-123MS-2
    Mehr Informationen
    NC-DINCA-123MS-5

    Ventilstecker, DIN EN 175301-803 Form C, 3-polig M12 x 1 Stecker, 5 m Kabel

    Artikel: NC-DINCA-123MS-5

    NC-DINCA-123MS-5
    Mehr Informationen
    V10013-D01

    15 mm Gerätesteckvorrichtung mit Steckerbild Form C (DIN EN 175301-803)

    Artikel: V10013-D01

    V10013-D01
    Mehr Informationen
    V10013-D03

    15 mm Gerätesteckvorrichtung mit Steckerbild Form C (DIN EN 175301-803)

    Artikel: V10013-D03

    V10013-D03
    Mehr Informationen
    V10014-D01

    15 mm Gerätesteckvorrichtung mit Steckerbild Form C (DIN EN 175301-803)

    Artikel: V10014-D01

    V10014-D01
    Mehr Informationen
    V10014-D03

    15 mm Gerätesteckvorrichtung mit Steckerbild Form C (DIN EN 175301-803)

    Artikel: V10014-D03

    V10014-D03
    Mehr Informationen

    Elektrische Stecker

    V10012-D13

    15 mm Gerätesteckvorrichtung mit Steckerbild Form C (DIN EN 175301-803)

    Artikel: V10012-D13

    V10012-D13
    Mehr Informationen
    V10027-D00

    15 mm Gerätesteckvorrichtung mit Steckerbild Form C (DIN EN 175301-803)

    Artikel: V10027-D00

    V10027-D00
    Mehr Informationen

    Mehrfachverteiler

    820028-50KIT

    Excelon Plus Verteilerblock, 3/8 NPT

    Artikel: 820028-50KIT

    820028-50KIT
    Mehr Informationen
    0523109000000000

    Excelon 72/73 porting block for pressure switch

    Artikel: 0523109000000000

    0523109000000000
    Mehr Informationen

    Befestigungselemente

    820014-51KIT

    Excelon Plus Quikclamp

    Artikel: 820014-51KIT

    820014-51KIT
    Mehr Informationen
    820014-52KIT

    Excelon Plus Quikclamp mit Befestigungswinkel

    Artikel: 820014-52KIT

    820014-52KIT
    Mehr Informationen

    Schalldämpfer

    MB002A

    Hochleistungsschalldämpfer, 1/4 PTF

    Artikel: MB002A

    MB002A
    Mehr Informationen
    MB002B

    Hochleistungsschalldämpfer, R1/4

    Artikel: MB002B

    MB002B
    Mehr Informationen

    Schläuche

    PB0056100

    Nylon tubing, natural, 3/8"

    Artikel: PB0056100

    PB0056100
    Mehr Informationen
    PB0756100

    Nylon tubing, black, 3/8"

    Artikel: PB0756100

    PB0756100
    Mehr Informationen
    PW0056100

    Rohre und Schläuche – Polyurethanschläuche, Natürliche farbe, 3/8"

    Artikel: PW0056100

    PW0056100
    Mehr Informationen
    PW0756100

    Rohre und Schläuche – Polyurethanschläuche, Schwarz, 3/8"

    Artikel: PW0756100

    PW0756100
    Mehr Informationen
    • Sie sind hier
    • P82F-3AT-PFA