V50A413A-A212A

  • Übersicht
  • Technische Details

Download

    Für einen großen Teil unserer Produktpalette bieten wir den CAD Download an. Sie können schnell und einfach auf 2D- und 3D-CAD Modelle in einer Vielzahl von Dateiformaten und Versionen zugreifen.

    Verschraubung

    D02250618

    Pneufit D Gerade Steckverschraubung, Rohr außen Ø: 6mm, G1/8

    Artikel: D02250618

    D02250618
    Mehr Informationen
    C02470618

    Winkelverschraubung drehbar, G1/8, 6mm

    Artikel: C02470618

    C02470618
    Mehr Informationen
    102670618

    Pneufit-Schnellsteckverbindungen, G1/8, 6mm

    Artikel: 102670618

    102670618
    Mehr Informationen

    Elektrische Stecker

    V10027-D00

    15 mm Gerätesteckvorrichtung mit Steckerbild Form C (DIN EN 175301-803)

    Artikel: V10027-D00

    V10027-D00
    Mehr Informationen
    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Artikel: 0657868000000000

    0657868000000000
    Mehr Informationen

    Mehrfachverteiler

    V50A302

    Sammelgrundplatte für 3/2-Wege-Ventile (Anzahl der Ventilplätze)

    Artikel: V50A302

    V50A302
    Mehr Informationen
    V50A304

    Sammelgrundplatte für 3/2-Wege-Ventile (Anzahl der Ventilplätze)

    Artikel: V50A304

    V50A304
    Mehr Informationen

    Platten

    V500351

    Blindplatten

    Artikel: V500351

    V500351
    Mehr Informationen

    Schalldämpfer

    M/S1

    Kunststoff-Schalldämpfer, G1/8

    Artikel: M/S1

    M/S1
    Mehr Informationen
    T40C1800

    Sinterbronze-Schalldämpfer, G1/8

    Artikel: T40C1800

    T40C1800
    Mehr Informationen

    Magnetspulen

    V12958-A12

    Ersatz-Spulen

    Artikel: V12958-A12

    V12958-A12
    Mehr Informationen

    Schläuche

    PE2-0006100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

    Artikel: PE2-0006100

    PE2-0006100
    Mehr Informationen
    PA2-0006025C

    Rohre und Schläuche – Polyamidrohre, Natürliche Farbe, 25m, 6mm/4mm

    Artikel: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Mehr Informationen
    PS0006050B/LP

    Polyamidschlauch superflexibel, Natürlich, 50m, 6mm/4mm

    Artikel: PS0006050B/LP

    PS0006050B/LP
    Mehr Informationen
    M/3314

    Schlauchabschneider

    Artikel: M/3314

    M/3314
    Mehr Informationen
    • Sie sind hier
    • V50A413A-A212A