V52C411A-A213J

  • Übersicht
  • Technische Details

Download

    Verschraubung

    D02251038

    Pneufit D Gerade Steckverschraubung, Rohr außen Ø: 10mm, G3/8

    Artikel: D02251038

    D02251038
    Mehr Informationen
    C02471038

    Winkelverschraubung drehbar, G3/8, 10mm

    Artikel: C02471038

    C02471038
    Mehr Informationen
    102671038

    Pneufit-Schnellsteckverbindungen, G3/8, 10mm

    Artikel: 102671038

    102671038
    Mehr Informationen

    Elektrische Stecker

    V10027-D00

    15 mm Gerätesteckvorrichtung mit Steckerbild Form C (DIN EN 175301-803)

    Artikel: V10027-D00

    V10027-D00
    Mehr Informationen
    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Artikel: 0657868000000000

    0657868000000000
    Mehr Informationen

    Mehrfachverteiler

    V52C302

    Sammelgrundplatte für 3/2-Wege-Ventile (Anzahl der Ventilplätze)

    Artikel: V52C302

    V52C302
    Mehr Informationen
    V52C304

    Sammelgrundplatte für 3/2-Wege-Ventile (Anzahl der Ventilplätze)

    Artikel: V52C304

    V52C304
    Mehr Informationen

    Schalldämpfer

    M/S3

    Kunststoff-Schalldämpfer, G3/8

    Artikel: M/S3

    M/S3
    Mehr Informationen
    T40C3800

    Sinterbronze-Schalldämpfer, G3/8

    Artikel: T40C3800

    T40C3800
    Mehr Informationen

    Magnetspulen

    QM/48/13J/21

    Ersatz-Spulen

    Artikel: QM/48/13J/21

    QM/48/13J/21
    Mehr Informationen

    Schläuche

    PE2-0010100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

    Artikel: PE2-0010100

    PE2-0010100
    Mehr Informationen
    PA2-0010025C

    Rohre und Schläuche – Polyamidrohre, Natürliche Farbe, 25m, 10mm/7.5mm

    Artikel: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Mehr Informationen
    PS0010025

    Polyamidschlauch superflexibel, Natürlich, 25m, 10mm/8mm

    Artikel: PS0010025

    PS0010025
    Mehr Informationen
    M/3314

    Schlauchabschneider

    Artikel: M/3314

    M/3314
    Mehr Informationen
    • Sie sind hier
    • V52C411A-A213J