V53D511A-A213J

  • Übersicht
  • Technische Details

Download

    Verschraubung

    D02251248

    Pneufit D Gerade Steckverschraubung, Rohr außen Ø: 12mm, G1/2

    Artikel: D02251248

    D02251248
    Mehr Informationen
    C02471248

    Winkelverschraubung drehbar, G1/2, 12mm

    Artikel: C02471248

    C02471248
    Mehr Informationen
    102671048

    Pneufit-Schnellsteckverbindungen, G1/2, 10mm

    Artikel: 102671048

    102671048
    Mehr Informationen

    Elektrische Stecker

    V10027-D00

    15 mm Gerätesteckvorrichtung mit Steckerbild Form C (DIN EN 175301-803)

    Artikel: V10027-D00

    V10027-D00
    Mehr Informationen
    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Artikel: 0657868000000000

    0657868000000000
    Mehr Informationen

    Mehrfachverteiler

    V53D502

    Sammelgrundplatte für 5/2 und 5/3-Wege-Ventile (Anzahl der Ventilplätze)

    Artikel: V53D502

    V53D502
    Mehr Informationen
    V53D504

    Sammelgrundplatte für 5/2 und 5/3-Wege-Ventile (Anzahl der Ventilplätze)

    Artikel: V53D504

    V53D504
    Mehr Informationen

    Platten

    V530551

    Blindplatten

    Artikel: V530551

    V530551
    Mehr Informationen

    Schalldämpfer

    M/S4

    Kunststoff-Schalldämpfer, G1/2

    Artikel: M/S4

    M/S4
    Mehr Informationen
    T40C4800

    Sinterbronze-Schalldämpfer, G1/2

    Artikel: T40C4800

    T40C4800
    Mehr Informationen

    Magnetspulen

    QM/48/13J/21

    Ersatz-Spulen

    Artikel: QM/48/13J/21

    QM/48/13J/21
    Mehr Informationen

    Schläuche

    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Artikel: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Mehr Informationen
    PA2-0012025C

    Rohre und Schläuche – Polyamidrohre, Natürliche Farbe, 25m, 12mm/9mm

    Artikel: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Mehr Informationen
    PS0012025

    Polyamidschlauch superflexibel, Natürlich, 25m, 12mm/9mm

    Artikel: PS0012025

    PS0012025
    Mehr Informationen
    M/3314

    Schlauchabschneider

    Artikel: M/3314

    M/3314
    Mehr Informationen
    • Sie sind hier
    • V53D511A-A213J