Auswahl einer Ventilinsel
Die Auswahl der richtigen Ventilinsel für eine Anwendung kann manchmal eine komplexe und schwierige Entscheidung sein, insbesondere bei der großen Anzahl an Optionen und den vielen Faktoren, die zu berücksichtigen sind.
10 Gründe für den Einsatz der VR Serie
Die richtige Ventilinsel für eine Anwendung zu finden, kann manchmal eine komplexe und schwierige Entscheidung sein, vor allem, weil es so viele Optionen gibt und viele Faktoren zu berücksichtigen sind. In diesem Artikel stellen wir 10 Gründe vor, die für den Einsatz der VR Serie in Ihrer Anwendung sprechen und einen Überblick zum technischen Support und Service, den Norgren neben Qualitätsprodukten Ihnen als Kunde bietet.
1. Wenn der Einbauraum zur Herausforderung wird
Die VR Serie ist in zwei Baubreiten verfügbar als VR10 mit 10 mm Baubreite an den Ventilscheiben oder als VR15 mit 15 mm Baubreite. Darüber hinaus bietet sie eine Auswahl an 5/2, 5/3 oder 2x3/2 Ventilfunktionen. Wenn die IP-Schutzart in Ihrer Applikation von geringerer Bedeutung ist oder Sie eine Ventilinsel für den Einsatz in einem Schaltschrank benötigen, dann ist die Multipol IP40-Ausführung der VR Serie die optimale kompakte Lösung. Bei der Multipol IP40-Ausführung kann der Sub-D Stecker entweder vertikal oder horizontal positioniert werden, so dass Sie auch auf geringem Raum Platz findet und bequem eingebaut werden kann.
Sub-D Stecker horizontal

Sub-D Stecker vertikal

2. Einfache Montage
Die Montage einer Ventilinsel ist ein oft übersehener Schritt im Konfigurationsprozess. Die VR Serie sind nicht nur für die Wand- Paneel-Montage geeignet, sondern verfügen über bereits vormontierte DIN-Schienen Befestigungen in den Endplatten. Dies bietet Flexibilität bei den Montageoptionen, ohne dass man nachträglich zusätzliche Komponenten bestellen muss.
3. Anwenderfreundliche Vor-Ort-Wartung und bequemer Ventilscheiben-Tausch
Ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch von Ventilscheiben, was dazu beiträgt, die Stillstandszeiten im Prozess zu minimieren. Die Ventilscheiben können im Bedarfsfall sehr leicht durch einfaches Lösen von zwei Schrauben an jeder Ventilscheibe ausgetauscht werden. Auch die Schalldämpfer und pneumatische Schnellsteckverbinder, die auf der Insel verwendet werden, können bequem ausgewechselt werden. Wenn sich Ihre Anwendungsanforderungen ändern oder Ihre spezifizierte Ventilinsel angepasst werden muss, bietet Norgren Erweiterungskomponenten an, mit denen die VR-Ventilinsel vor Ort leicht modifiziert werden kann.

4. Energie und Geld sparen
Warum immer den maximalen Betriebsdruck der Insel für Ihre Anwendung nutzen, wenn Sie diesen gar nicht benötigen? Mit der VR-Ventilinsel können Sie bis zu vier Einspeisemodule auf einer Insel kombinieren, so dass bis zu vier Druckzonen möglich sind. Die Erzeugung von Druckluft verbraucht Energie und kostet somit Geld. Durch die Aufteilung der Ventile in verschiedene Druckzonen können Anwender sowohl Geld als auch Energie sparen.

5. Geringer Betriebsdruck?
Die VR Serie zeichnet sich durch einen niedrigen Mindestbetriebsdruck von nur 2 bar aus, was bedeutet, dass für die Funktion der Ventilscheiben wenig Druck erforderlich ist. Bei extern gesteuerten Ventilen kann die VR Serie auch mit -1 bar (Vakuum) betrieben werden. Dadurch eignet sie sich für den Einsatz in einem großen Spektrum von Anwendungen, z. B. auch für Betreiber, die in ihrer Fabrik mit niedrigen Betriebsdrücken arbeiten.
6. Verbesserte Produktivität und hoher Durchsatz
Die VR Serie verfügt über eine hohe Arbeitsfrequenz, so dass sie in Anwendungen eingesetzt werden kann, die eine hohe Schalthäufigkeit erfordern (z. B. Verpackungs- und Textilindustrie). Da eine höhere Schalthäufigkeit mehr Ventilschaltzyklen ermöglicht, führt dies zu einer verbesserten Produktivität und einem höheren Durchsatz in einem Prozess.
7. IO-Link als Anschlussoption
Die VR Serie bieten neben Multipole und Industrial-Ethernet-Protokollen auch IO-Link als Anschlussoption. Die IO-Link Anschlussoption an der VR Serie reduziert den Verdrahtungsaufwand und die Installationskosten und bringt erweiterte Diagnosemöglichkeiten mit sich, wie:
Spannungsdiagnose (Unter- / Überspannung)
Kanaldiagnose (Kurzschluss- / Kabelbrucherkennung)
Failsafe (Ersatzwertverhalten)
Schaltspielzähler (zwei Warnschwellen)

8. Zubehör und Ersatzteile
Für die VR Serie ist eine große Auswahl an Zubehör, Ersatzteilen und Erweiterungskomponenten verfügbar. Wenn die Anwendung oder die Maschine geändert oder angepasst werden muss, sind Erweiterungskomponenten erhältlich, die es dem Benutzer ermöglichen, weitere Ventilscheiben in die Insel einzubauen. Die Anschluss-Module der IP65 Ausführung sind austauschbar, um sie bei Bedarf an ein anderes Protokoll anzupassen.
9. Einfach zu bedienender Online-Konfigurator
Mit unserem einfachen und benutzerfreundlichen Konfigurator kann eine individuelle Ventilinsel in nur 5 Minuten konfiguriert werden. Passen Sie jede Ventilscheibe an, prüfen Sie Preis und Verfügbarkeit und bestellen Sie direkt über den Konfigurator. Benutzer können auch CAD-Daten in 60 verschiedenen nativen Formaten herunterladen, technische Dokumentation mit Details zu ihrer Konfiguration erhalten oder die Konfiguration speichern und später mit nur wenigen Klicks wieder aufrufen.

10. Engagiertes technisches Supportteam
Wenn Sie eine Ventilinsel in einem Schaltschrank einsetzen möchten, an einem elektropneumatischen Steuerungssystem arbeiten oder einfach nur Hilfe bei der Auswahl der richtigen Ventilinsel für Ihre Anwendung benötigen, stehen Ihnen unsere technischen Supportteams und unser Kundensupport zur Verfügung.
Ventilinseln bieten echte Vorteile gegenüber Inline-Ventilen, Grundplatten-Ventilen und Ventilbatterien für komplexe Anforderungen oder Platzmangel. Sie können mit unserem Ventilinsel-Konfigurator einfach konfiguriert werden, um Ihren Anwendungsanforderungen zu entsprechen.

Weitere Informationen über die Norgren Ventilinseln