Blog

Die Wahl des richtigen pneumatischen Antriebs für Antriebssteuerungslösungen

15. Juli 2025

Pneumatische Antriebe bieten zuverlässige und effiziente Antriebssteuerung in der industriellen Automatisierung. Bekannt für ihre Präzision und Eignung für eine Vielzahl von Bereichen. Um den passenden Antrieb zu finden, sind jedoch Aspekte wie Platzverhältnisse, Lastanforderungen und Umgebungsbedingungen zu berücksichtigen. So treffen Sie die richtige Wahl.

Wenn es um die Antriebssteuerung in der industriellen Automatisierung geht, ist auf pneumatische Antriebe Verlass.

Hier sorgen sie für den Antrieb in automatisierten Systemen und gewährleisten Zuverlässigkeit, Effizienz und Präzision in den verschiedensten Anwendungen. Die Auswahl des richtigen Antriebs kann jedoch etwas komplex sein. Platzbeschränkungen, dynamische Lasten sowie Umweltfaktoren wie Temperatur und Feuchtigkeit spielen dabei eine wichtige Rolle.

In diesem Beitrag werden die wichtigsten Kriterien vorgestellt, die Designer und Designerinnen bei der Auswahl pneumatischer Antriebe beachten sollten. Nur wer die verfügbaren Optionen kennt – von Kolbenstangenantrieben über kolbenstangenlose Antriebe bis hin zu Rotationsantrieben – stellt sicher, dass das eigene System auf Leistung und Langlebigkeit ausgelegt ist.

Was sind pneumatische Antriebe?

Pneumatische Stellantriebe nutzen Druckluft zur Erzeugung linearer oder rotierender Bewegungen und sind für viele Prozesse in der industriellen Automatisierung unerlässlich. Die am häufigsten eingesetzten Typen verwenden Kolbenstangenzylinder, die kraftvolle lineare Bewegungen bei variabler Geschwindigkeit ermöglichen. Sie sind vielseitig, kostengünstig und lassen sich einfach installieren, sind also ideal für industrielle Einsatzbereiche.

Die Antriebe sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und können mit Drücken bis zu 16 bar betrieben werden. Viele Branchen wie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die pharmazeutische Industrie, Materialtransport und Handling, der Automobilbau und die Transportindustrie setzen auf pneumatische Antriebe wegen ihrer Zuverlässigkeit und Präzision.

Wichtige Auswahlkriterien für pneumatische Antriebe

1.      Load and Stroke Requirements

Der Zylinderdurchmesser (Bohrung) bestimmt die Kraft des Antriebs, während die Hublänge den maximalen linearen Bewegungsweg vorgibt. Ein tiefergehendes Verständnis der zu bewegenden Last und des Bewegungsbereichs ist entscheidend, wenn es um die richtige Auswahl geht.

Beispielsweise verwenden einfachwirkende Zylinder Druckluft nur für die eine Bewegungsrichtung, während eine Feder den Rückhub übernimmt. Sie sind energieeffizient und kostengünstig und ideal für kurze Hübe. Doppeltwirkende Zylinder hingegen nutzen Luftdruck für den Hub in beide Richtungen und ermöglichen höhere Kräfte und eine bessere Kontrolle bei längeren Hüben – typischerweise bis zu 3 Meter.

2.      Platzbeschränkungen

Häufig geben die Platzverhältnisse den Zylindertyp vor. Kompaktzylinder beispielsweise wurden speziell für beengte Einbauverhältnisse entwickelt. Sie sind ebenso zuverlässig wie größere Zylinder, benötigen jedoch nur ein Drittel bis die Hälfte der Länge. Sie kommen häufig im Maschinenbau, der Automatisierungstechnik und der Halbleiterfertigung zum Einsatz.

Kolbenstangenlose Zylinder sind eine weitere hervorragende Alternative bei beengten Platzverhältnissen. Ihr Hub ist im Zylindergehäuse selbst integriert, wodurch lange Verfahrwege ohne zusätzlichen Platzbedarf möglich sind. Sie eignen sich ideal für Fördersysteme oder vertikale Hubanwendungen in engen Anlagenlayouts.

3.      Betriebsumgebung

Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Feuchtigkeit und Sauberkeit beeinflussen ebenso die Leistung von Antrieben. Rundzylinder mit kleinerem Querschnitt sind ideal für saubere, leichte Anwendungen wie in der Lebensmittelverarbeitung oder Textilindustrie. Für anspruchsvollere Bedingungen mit hohen Anforderungen bieten Zugstangenprofilzylinder mit Gehäusen aus Stahl oder Gusseisen die nötige Robustheit – beispielsweise in der Metallbearbeitung.

4.      ISO-Normen und Kompatibilität

Die Kompatibilität mit ISO-Normen vereinfacht die Integration pneumatischer Antriebe in bestehende Systeme. Einheitliche Maße und Installationsstandards ermöglichen den Austausch von Komponenten unterschiedlicher Hersteller ohne Leistungseinbußen.

Verschiedene pneumatische Antriebe

1.      Kolbenstangenzylinder

Die am häufigsten verwendeten pneumatischen Antriebe, nämlich Kolbenstangenzylinder, stehen in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen zur Verfügung:

ISOLine-actuators
  • Profilzylinder: Ideal für schwere Lasten und anspruchsvolle Anwendungen, bei denen der Platz keine große Rolle spielt.

  • Rundzylinder: Für leichtere Aufgaben in kompakten Umgebungen.

  • Kompaktzylinder: Für maximale Platzeinsparung bei gleichbleibender Funktionalität.

Kolbenstangenzylinder können durch Konfigurationsvarianten weiter angepasst werden, z. B. durch nicht drehbare Modelle für geführte Lasten, durch Mehrstellungszylinder für mehr Flexibilität oder durch Tandemzylinder für mehr Schubkraft.

2.      Kolbenstangenlose Zylinder

Diese Zylinder sind besonders gut geeignet für Anwendungen mit langen Verfahrwegen und begrenztem Platz. Ihre spezielle Bauweise mit einem beweglichen Schlitten entlang des Zylindergehäuses macht externe Führungssysteme überflüssig. Sie werden häufig in Förder- und Hubanwendungen eingesetzt und bieten volle Kraft in beide Richtungen bei geringerem Hydraulikleitungsaufwand.

3.      Rotationsantriebe

Für Anwendungen mit Drehbewegung sind Rotationsantriebe die praktischste Lösung. Sie ermöglichen Rotationen bis zu 360° und eignen sich hervorragend zum Wenden von Bauteilen oder für Roboter-Gelenkbewegungen in Pick-and-Place-Systemen. Rotationsantriebe umfassen zwei Haupttypen:

  • Schaufelrad: Kompakt und leicht – ideal für Anwendungen mit geringer Last in engen Räumen.

  • Zahnstange und Ritzel: Robuster und größer – für höhere Kräfte und größere Bewegung.

Optimale Leistung durch maßgeschneiderte Lösungen

Jede industrielle Anwendung stellt individuelle Anforderungen und pneumatische Antriebe lassen sich gezielt darauf abstimmen. Ob für den Einsatz unter herausfordernden Bedingungen oder zur Senkung des Energieverbrauchs: diese Systeme bieten maximale Flexibilität und Effizienz.

Das breite Sortiment an pneumatischen Antrieben von IMI Norgren bietet für jede Herausforderung die passende Lösung – von kompakten Bauformen über Hochleistungsantriebe bis hin zu präzisen Leichtlast-Komponenten.

Die Wahl des richtigen pneumatischen Antriebs beginnt mit dem richtigen Verständnis an die Anforderungen von Bewegungssteuerung. Wer alle Kriterien wie Last, verfügbarer Platz, Umgebung und ISO-Normen berücksichtigt, kann eine Lösung wählen, die letztendlich auch die Effizienz, Zuverlässigkeit und Produktivität steigert.

Klicken Sie hier und erfahren Sie mehr darüber, wie das Angebot an pneumatischen Antrieben von IMI Norgren Ihre Anforderungen an eine Automatisierungslösung erfüllen kann.

Seien Sie mit Ihrer industriellen Automatisierung und der passenden Antriebssteuerungslösung einen Schritt voraus.