Fertigung näher am Kunden. Elektrische Linearantriebssysteme von IMI Bahr werden jetzt in den USA gefertigt
Warum lokale Fertigung zählt
Da sich Lieferketten kontinuierlich weiterentwickeln, legen Hersteller zunehmend Wert auf Partner, die bewährte ingenieurtechnische Kompetenz mit Produktion und Support verbinden, die näher an dem Ort liegen, an dem Anlagen konstruiert, gebaut und eingesetzt werden.
Eine kundennähere Fertigung verbessert die Reaktionsfähigkeit über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg. Für Maschinenbauer, Systemintegratoren und Endanwender bedeutet das schnelleren Zugang zu technischem Know-how, eine bessere Zusammenarbeit bei Spezifikation und Umsetzung sowie mehr Sicherheit, wenn sich Projektanforderungen ändern.
Durch die Fertigung ausgewählter elektrischer Linearantriebssysteme von IMI Bahr in den Vereinigten Staaten profitieren Kunden in ganz Nord- und Südamerika von Produktion, technischem Wissen und Support in unmittelbarer Nähe zu ihren Projekten.
Elektrische Linearantriebssysteme von IMI Bahr für die moderne Automatisierung
Elektrische Linearantriebssysteme von IMI Bahr kommen in zahlreichen Branchen zum Einsatz, in denen präzise, wiederholbare Bewegung unverzichtbar ist.
Von Material Handling und Verpackungsmaschinen über die Elektronikfertigung bis hin zu automatisierten Montagesystemen helfen elektrische Linearantriebssysteme von IMI Bahr Herstellern dabei, Produktivität, Positioniergenauigkeit und Prozesskonstanz zu verbessern.
Das IMI Bahr Portfolio umfasst die elektrischen Linearachsen ELZ, QLZ und QSZ und bietet damit Optionen für Anwendungen mit langen Verfahrwegen, kompaktem Einbauraum oder höheren Traglasten. Je nach Anwendung können Konstrukteure die am besten geeignete elektrische Linearachse wählen, um Leistung, Lastanforderungen und verfügbaren Bauraum in Einklang zu bringen.
Ob es darum geht, den Durchsatz zu steigern, die Maschinenleistung zu verbessern oder den verfügbaren Bauraum besser zu nutzen – elektrische Linearantriebssysteme von IMI Bahr spielen in der modernen Automatisierung eine wichtige Rolle.

In der Praxis bewährt
Der Nutzen elektrischer Linearantriebssysteme von IMI Bahr zeigt sich in realen Anwendungen.
Ein Beispiel ist eine innovative Verpackungslösung, die elektrische Linearantriebstechnik von IMI Bahr nutzt, um die Paketmaße automatisch an die Größe des versendeten Produkts anzupassen. Durch die Reduzierung unnötiger Leerräume im Paket trägt die Lösung dazu bei, den Materialverbrauch zu senken, die Versandeffizienz zu steigern und Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.
Elektrische Linearantriebssysteme von IMI Bahr werden außerdem als Teil größerer Automatisierungslösungen eingesetzt, die Produktivität, Sicherheit und Betriebsleistung verbessern.
In einer Anwendung in der Automobilfertigung war IMI Bahr Technologie beispielsweise Teil einer schlüsselfertigen Material-Handling-Lösung, die den Transport schwerer Bauteile automatisiert. Durch die Kombination von Antriebstechnik mit umfassender Systemauslegung und Integrationskompetenz konnten sowohl der Durchsatz als auch die Arbeitssicherheit verbessert werden.
Näher am Kunden
Fertigung näher am Kunden bedeutet mehr als nur den Produktionsstandort. Es geht darum, den Zugang zu Fachwissen zu verbessern, die Zusammenarbeit zu stärken und Kunden dabei zu helfen, effektiver auf veränderte Projektanforderungen zu reagieren.
Für Kunden in ganz Nord- und Südamerika wird der Zugang zu lokal gefertigten elektrischen Linearantriebssystemen von IMI Bahr durch regionale technische Kompetenz und die bewährte Leistungsfähigkeit des IMI Bahr Portfolios ergänzt. Das Ergebnis ist ein reaktionsschnelleres Kundenerlebnis, das Automatisierungsprojekte von der Konstruktion bis zur Umsetzung in Bewegung hält.