IVAC Zylinder für die Nahrungsmittelsortierung
Fallstudie Nahrungsmittel und Getränke: Hersteller von Sortiermaschinen für Nahrungsmittel
Anwendung
Sortiermaschinen für Nahrungsmittel, die hochmoderne chemische Bildgebungstechnologie mit reaktionsschnellen mechanischen Systemen kombinieren, stellen sicher, dass minderwertige Produkte schnell erkannt und aus dem Sortierprozess entfernt werden.
Der Kunde suchte nach einer Technologie zur Einstufung und Sortierung von Lebensmitteln, um Kosten zu senken und gleichzeitig die Leistung deutlich zu steigern. Dieser Vorgang lässt sich nahtlos mit IMI Norgren IVAC-Zylindern steuern, mit denen Kartoffeln, Steinobst, Gemüse und vieles mehr effizient sortiert werden können.

Unsere Lösung
Ein IMI Norgren IVAC-Zylinder nach Maß mit einer robusten Luftfeder, die die Federrückstellung verstärkt, war für diese Anwendung perfekt. Dieser hochentwickelte Zylinder bietet Dual-Speed-Funktionen und kann dank seiner Hochfrequenzrate fast doppelt so viele Zyklen als ein Standardmodell ausführen.
Wesentliche Merkmale:
Unerreichte Geschwindigkeit und Effizienz: Höchste Geschwindigkeiten in Kombination mit einer beeindruckenden Taktfrequenz.
Kompakte Bauweise: Durch seine geringen und kompakten Abmessungen ist er ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot.
Schnelle Installation: Erheblich kürzere Installationszeiten für einen schnellen Einsatz.
Für weitere Informationen über unsere Angebote und Produkte im Bereich Nahrungsmittel und Getränke klicken Sie bitte hier.